eNet draadloos bedieningselement-opzetstuk
crème wit glanzend
5495 01
114,43
4010337104537
1/5
42
zuiver wit glanzend
5495 03
114,43
4010337104513
1/5
42
zuiver wit mat
5495 27
114,43
4010337104490
1/5
42
antraciet
5495 28
117,37
4010337104483
1/5
42
kleur aluminium
5495 26
120,88
4010337104476
1/5
42
zwart mat
5495 005
120,88
4010337104452
1/5
42
grijs mat
5495 015
120,88
4010337104445
1/5
42
edelstaal
5495 600
128,53
4010337104469
1/5
42
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Dimmen
Een van de onderstaande artikelen:
Systeem 3000 schakelen
Een van de onderstaande artikelen:
Neveneenheden
Een van de onderstaande artikelen:
Jaloeziebesturing
Kenmerken
Bedrijf op schakel-, dim- of jaloeziebasiselement of neveneenheid-basiselement 3-draads van System 3000. Handmatig, draadloos en tijdgestuurd bedienen van bijv. jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilatoren. Zender voor draadloze overdracht van schakel, dim- en jaloeziecommando’s. Nachtmodus instelbaar. Status- en functie-led branden niet permanent. Statusretourmelding naar draadloze zenders. Evaluatie van ingangen neveneenheid.
Functies in combinatie met jaloeziebasiselement:
Positionering van raambekledingen via oproepen van scènes. Positie voor zonwering en schemering. Looptijd en ventilatiepositie van raambekleding kunnen worden opgeslagen.
Functies in combinatie met lichtbasiselement:
Inschakellichtsterkte kan worden opgeslagen bij combinatie met dimmer-basiselement.
Functies in combinatie met 3-draadse neveneenheid:
Besturing van verlichting.
Met eNet-server vanaf versie 2.3 instelbaar (afhankelijk van basiselement):
Volledig versleutelde draadloze overdracht (AES-CCM). Evaluatie neveneenheid deactiveren. Bedieningsvergrendelingen. Omkeertijd bij jaloezieën, rolluiken en markiezen instelbaar. Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm. Maximale lichtsterkte, minimale lichtsterkte en dimsnelheid instelbaar. Werking van de status-led instelbaar als status-led/bedieningsindicatie. In- resp. uitschakelvertraging. Omhoog- resp. omlaagdimgradiënt. Continu-AAN, continu-UIT. Update van de apparaatsoftware.
Technische gegevens
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +45 °C |
| Radiofrequentie | 868,0 tot 868,6 MHz |
| Bereik (vrije veld) | ca. 100 m |
Let op
Bij gebruik van een opzetstuk van metaal en/of een afdekraam van metaal kan het bereik nadelig worden beïnvloed. De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
Meer links
Het Gira draadloze systeem eNet - intelligente koppeling en aansturing van gebouwentechniek
Meer
Draadloos bedieningselement-opzetstuk Memory, Draadloos bedieningselement-opzetstuk
Bedieningsvoorschrift.
Artikelnr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 463.73 KB
Gira System 3000
Systeemgrondbeginselen
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase