Pannello di comando radio eNet System 70 bianco puro brillante
5495 112
116,79
4010337104674
1/5
42
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Accessori Accessori necessari Uno dei seguenti articoli: Regolazione della luce Uno dei seguenti articoli: Sistema 3000 Commutazione Uno dei seguenti articoli: Apparecchi derivati Uno dei seguenti articoli: Controllo veneziana
Caratteristiche Caratteristiche Funzionamento su modulo di comando, dimmer o veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili del System 3000. Comando manuale, radio e temporizzato di veneziane, tapparelle, tende da sole, illuminazione, ventilatori ecc. Trasmettitore per la trasmissione radio dei comandi di commutazione, regolazione luce e sollevamento o abbassamento veneziana. Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa. Feedback di stato al trasmettitore radio. Indicazione dello stato tramite LED. Valutazione degli ingressi per apparecchi derivati. Funzioni in combinazione con il modulo veneziana: Posizionamento delle tende tramite richiamo scene. Posizione per protezione dalla luce solare e crepuscolo. La durata di tempo e la posizione di ventilazione della tenda possono essere memorizzate. Funzioni in combinazione con il modulo luci: Possibilità di funzionamento a scene. La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente se combinata con il modulo dimmer. Funzioni in combinazione con l’apparecchio derivato a 3 fili: Trasmettitore eNet alimentato. Controllo dell'illuminazione. Controllo dell'ombreggiatura. Regolabile con server eNet a partire dalla versione 2.3 (a seconda del modulo): Trasmissione radio completamente criptata (AES-CCM). Disattivare la valutazione degli apparecchi derivati. Interdizione del comando. Tempo di inversione regolabile per veneziane, tapparelle e tende da sole. Direzione di marcia invertibile. Posizione per protezione dalla luce solare, crepuscolo, protezione per evitare di rimanere chiusi fuori e allarme vento. Massima luminosità, minima luminosità e velocità di attenuazione regolabili. Funzione del LED di stato configurabile come LED di stato / indicazione di comando. Tempo di disinserimento ritardato. Ritardo di accensione o spegnimento. Rampa di aumento o riduzione della luminosità. Preavviso di spegnimento. Accensione permanente, spegnimento permanente. Aggiornamento del software dell'apparecchio. Dati tecnici Temperatura ambiente da -5 °C a +45 °C Frequenza del segnale da 868,0 a 868,6 MHz Portata (campo libero) circa 100 m
Avvisi Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire. L'omologazione radio è valida per gli stati della UE e dell'EFTA. Altri link Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici Più strumenti
Download Testo di richiesta preventivo
Pannello di comando radio Memory, Pannello di comando radio Istruzioni per l’uso.
Cod. art. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 470.38 KB
eNet wireless operating top unit PSTI Statement of Compliance
Cod. art. 5495 005
5495 01
5495 015
5495 03
5495 26
5495 27
5495 28
5495 112
5495 600
PDF, 281.01 KB
eNet wireless operating top unit EC Declaration of conformity
Cod. art. 5495 005
5495 01
5495 015
5495 03
5495 26
5495 27
5495 28
5495 112
5495 600
PDF, 229.43 KB
Gira System 3000 System basics
Altre immagini nella banca dati multimediale Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.
Vai alla banca dati multimediale