eNet trådlös knappsats System 70
kritvit blank
5495 112
4010337104674
1/5
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Dimning
En av följande artiklar:
System 3000 Koppling
En av följande artiklar:
Biapparater
En av följande artiklar:
Persiennstyrning
Egenskaper
Drift med kopplings-, dimmer-, jalusi- eller biapparatinsats, 3 trådar i System 3000. Manuell, trådlös och tidsstyrd användning av exempelvis jalusier, rulljalusier, markiser, belysning eller fläktar. Sändare för trådlös överföring av kopplings-, dimmer- och jalusikommandon. Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent. Statussvar till den trådlösa sändaren. Utvärdering av biapparatingångar.
Funktioner i kombination med jalusiinsats:
Positionering av sol- och insynsskydd via scenaktivering. Position för solskydd och skymning. Sol- och insynsskyddets gångtid samt ventilationsposition kan sparas.
Funktioner i kombination med ljusinsats:
Tändningsljusstyrkan kan sparas vid kombination med dimmerinsats.
Funktioner i kombination med 3-tråds biapparat:
Spänningsförsörjd eNet-sändare.
Inställbar med eNet-server från version 2.3 (beroende på insatsen):
Kodad, trådlös överföring (AES-CCM). Inaktivera utvärdering av biapparat. Inställbar omställningstid för jalusier, rulljalusier och markiser. Position för solskydd, skymning, utelåsningsskydd och vindlarm. Inställbar maximal ljusstyrka, minimal ljusstyrka och dimningshastighet. Funktion för status-LED kan ställas in som status-LED/aktiveringsindikering. Till- och frånkopplingsfördröjning. Upp- och neddimringsramp. Konstant-till, konstant-från. Uppdatering av programvaran.
Tekniska data
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens | 868,0 till 868,6 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng) | ca 100 m |
Anmärkning
Räckvidden kan komma att begränsas vid användning av en överdel i metall och/eller en täckram i metall. Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.
Fler länkar
Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer
Radioknappsats Memory, Radioknappsats
Bruksanvisning.
Art.nr 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 455.56 KB
eNet wireless operating top unit
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 5495 005
5495 01
5495 015
5495 03
5495 26
5495 27
5495 28
5495 112
5495 600
PDF, 281.01 KB
eNet wireless operating top unit
EC Declaration of conformity
Art.nr 5495 005
5495 01
5495 015
5495 03
5495 26
5495 27
5495 28
5495 112
5495 600
PDF, 229.43 KB
Gira System 3000
System basics
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen