0

Pannello tattile System 3000 System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5365 01
89,93
4010337096856
1/5
02
bianco puro brillante
5365 03
89,93
4010337096863
1/5
02
bianco puro satinato
5365 27
89,93
4010337096887
1/5
02
antracite
5365 28
93,06
4010337096894
1/5
02
color alluminio
5365 26
97,74
4010337096870
1/5
02
nero opaco
5365 005
97,74
4010337096917
1/5
02
grigio opaco
5365 015
97,74
4010337107071
1/5
02
acciaio inox
5365 600
106,45
4010337096900
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337096856
Cod. art. 5365 01Conf. 1/5
89,93 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337096863
Cod. art. 5365 03Conf. 1/5
89,93 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337096887
Cod. art. 5365 27Conf. 1/5
89,93 EURPS 02
antracite
EAN 4010337096894
Cod. art. 5365 28Conf. 1/5
93,06 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337096870
Cod. art. 5365 26Conf. 1/5
97,74 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337096917
Cod. art. 5365 005Conf. 1/5
97,74 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337107071
Cod. art. 5365 015Conf. 1/5
97,74 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337096900
Cod. art. 5365 600Conf. 1/5
106,45 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Il controllo avviene con un leggero tocco o scorrimento orizzontale sulla superficie di comando.
  • Possibilità di memorizzare tre valori di luminosità, con modulo dimmer System 3000.
  • Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziana System 3000.
  • Funzione di blocco, con modulo di controllo veneziana System 3000.
  • Indicazione di stato tramite barra luminosa a LED per la visualizzazione della luminosità o della posizione della tenda.
  • Indicazione di stato permanente o temporanea (l'indicazione di stato si spegne dopo 5 secondi senza toccare).
  • Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Dati tecnici

Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Download
Touch top unit

Operating instructions.

Cod. art. 5365 ..

PDF, 390.17 KB

Download
System 3000 touch top unit

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5365 005 5365 01 5365 015 5365 03 5365 26 5365 27 5365 28 5365 70 5365 72 5365 73 5365 74 5365 76 5365 600

PDF, 89.97 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale