0

Modulo relè per avvisatori di fumo Dual

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2340 00
50,01
4010337068556
1
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337068556
Cod. art. 2340 00Conf. 1
50,01 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Modulo relè per rilevatore di fumo Dual Q.
  • Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per rilevatore di fumo Dual/VdS.
  • Possibilità di collegamento di trasmettitori di allarme esterni, ad es. una sirena o una spia luminosa.
  • Il relè allarme interviene in caso di allarme locale o collegato.
  • Il relè di guasto interviene in caso di disturbo del rilevatore di fumo, ad es. batteria quasi scarica.
  • Con il modulo relè è possibile commutare i messaggi di guasto e disturbo su altri trasmettitori di segnale.

Dati tecnici

Contatto di uscita allarmeContatto di scambio a potenziale zero
Contatto di uscita disturboContatto di scambio a potenziale zero
Tensione di commutazionemax 30 V
Corrente di commutazionemax 1 A

Avvisi

  • I messaggi di guasto possono essere interrogati solo da avvisatori di fumo equipaggiati con un modulo relè.
  • Il modulo relè viene applicato semplicemente sull'interfaccia del rilevatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete del rilevatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo.
  • Osservare le note di pianificazione nell’opuscolo “Informazioni tecniche” www.download.gira.de.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo relè per avvisatore di fumo Dual/AACDM

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2340 00

PDF, 379.31 KB

Download
Dual Q smoke alarm device Relay module and KNX module for Dual smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2336 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02

PDF, 183.29 KB

Download
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Cod. art. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale