0

Módulo de relé para detector de humos Dual

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2340 00
4010337068556
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337068556
Ref. 2340 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Módulo de relé para el detector de humos Dual Q.
  • Compatible con versiones anteriores y, por ello, también se puede utilizar para detectores de humos Dual/VdS.
  • Posibilidad de conectar emisores de alarma externos, p. ej., bocinas o lámparas de aviso.
  • En caso de alarma local o conectada en red se conmuta el relé de alarma.
  • Si hay un fallo en el detector de humos (p. ej., pila con poca carga), el relé de disfunción conmuta.
  • Con el módulo de relé, los mensajes de alarma y de fallo se pueden conmutar a otros emisores de señales.

Datos técnicos

Contacto de salida de alarmaConmutador, libre de potencial
Contacto de salida de fallosConmutador, libre de potencial
Tensión de conmutación30 V como máx.
Corriente de conmutaciónmáx. 1 A

Notas

  • Solo se pueden consultar los mensajes de fallo en los detectores de humos que estén equipados con un módulo de relé.
  • El módulo de relé se inserta simplemente en la interfaz del detector de humos Dual. Los bornes de conexión en red del detector de humos se pueden seguir utilizando cuando el módulo está conectado.
  • Observe las notas de planificación en el folleto "Información técnica" www.download.gira.de.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Módulo de relé para el detector de humo Dual/VdS

Manual de instrucciones y de montaje

Ref. 2340 00

PDF, 379.35 KB

Descarga
Dual Q smoke alarm device Relay module and KNX module for Dual smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Ref. 2336 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02

PDF, 183.29 KB

Descarga
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Ref. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios