0

Module relais pour détecteur de fumée Dual

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2340 00
50,01
4010337068556
1
03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337068556
Réf. 2340 00UC 1
50,01 EURSP 03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Module relais pour détecteur de fumée Dual Q
  • Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.
  • Possibilité de raccordement de transmetteurs d'alarme externes, par ex. avertisseur sonore ou feu d'avertissement.
  • En cas d'alarme locale ou du réseau, le relais d'alarme commute.
  • En cas de défaut du détecteur de fumée, par ex. pile déchargée, le relais de défaut commute.
  • Avec le module relais, il est possible de commuter les messages d'alarme et de défaut sur d'autres transducteurs de signaux.

Caractéristiques techniques

Contact de sortie d'alarmeInverseur, libre de potentiel
Contact de sortie de défautInverseur, libre de potentiel
Tension de commutation30 V max.
Courant de commutationmax. 1 A

Indications

  • Les messages de défaut peuvent uniquement être consultés par les détecteurs de fumés équipés d'un module relais.
  • Le module relais s’enfiche simplement sur l’interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché.
  • Observez les indications de planification dans la brochure « Informations techniques » sous www.download.gira.de.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Module de relais pour détecteur de fumée Dual/VdS

Mode d'emploi.

Réf. 2340 00

PDF, 379.31 KB

Téléchargement
Dual Q smoke alarm device Relay module and KNX module for Dual smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Réf. 2336 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02

PDF, 183.29 KB

Téléchargement
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Réf. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias