0

Détecteur de fumée Dual Q

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
2336 02
65,97
4010337014591
1/12
03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337014591
Réf. 2336 02UC 1/12
65,97 EURSP 03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Pièce de rechange

Des critères de qualité augmentés et des perfectionnements techniques pour les détecteurs de fumée sont représentés sur le marché par la nouvelle marque d'homologation Q. Le nouveau Q-Label est un label de qualité indépendant et indépendant du fabricant pour détecteurs de fumée de haute qualité qui sont particulièrement contrôlés pour l'utilisation à long terme. Les détecteurs de fumée Gira de la dernière génération satisfont aux critères du nouveau label de qualité Q-Label. Les détecteurs de fumée fonctionnent selon le principe photo-électrique de la lumière diffusée sans composé radioactif. Les détecteurs de fumée détectent un dégagement de fumée à temps et avertit avant que la concentration en fumée ne puisse devenir dangereuse pour l'être humain. L'alarme est donnée par un puissant signal d'alarme pulsé ainsi qu'une LED clignotante.

Caractéristiques

  • Utilisation uniquement dans des locaux d’habitation privés ou des locaux similaires conformément à la norme DIN 14676.

Q-Label

  • Longévité contrôlée et réduction des fausses alarmes.
  • Stabilité accrue, par exemple contre les influences extérieures.
  • Pile incorporée à demeure avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.
  • FormeAselon DIN EN 14604.
  • Homologation KRIWAN.
  • Détecteur de fumée et détecteur thermique combiné fonctionnant sur piles.
  • Signalisation d'alarme différenciée pour les alarmes incendie et chaleur.
  • Détection de chaleur à l'aide d'une fonction de maximum et différentielle.
  • Signal d’alarme atténué (env. 75 dB (A)) lors du test de fonctionnement.
  • Touche de fonction intégrée, par ex. pour acquittement d'alarme, test de fonctionnement et mode silencieux.
  • Détection de fumée désactivable.
  • Autotest automatique de l'évaluation de fumée avec adaptation en fonction de l'encrassement.
  • Affichage d’encrassement et de défaut
  • Dans l'obscurité, signalisation retardée pendant jusqu'à 12 h en cas de défaut technique.
  • Affichage "pile faible".
  • Mise en réseau possible d'un maximum de 40 détecteurs de fumée par fil.
  • Une interface de module pour trois modules optionnels (module KNX, module radio, module relais) avec une utilisation simultanée de la borne de mise en réseau.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tensionvia la pile du détecteur de fumée
Durée de vie de la pilejusqu’à 10 ans (après activation)
Signal acoustiqueAlarme : au moins 85 dB (A)
Signal optiqueAnneau lumineux (LED rouge)
Température ambiante-5°C à +55°C
Hauteur de montagemax. 6 m
Indice de protectionIP30
Domaine d'applicationDIN 14676
Normes
DIN 14604
FormeA
Batterie
TypeU9VL-J-P
N° UN3091
Dimensions
BoîtierØ 125 H 48

Liens supplémentaires

Détecteur de fumée Gira
En savoir plus

Les détecteurs de fumée sauvent des vies - Le détecteur de fumée Dual Q Gira protège doublement
En savoir plus

Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 233602

RFA, 368 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 233602

IFC, 48.47 KB

Téléchargement
Détecteur de fumée Dual Q
Modes d’emploi

Instructions de montage et mode d'emploi

Réf. 2336 02 2346 02

PDF, 280.33 KB

Téléchargement
PSTI Statement of Compliance
Déclaration de conformité PSTI

PDF, 279.27 KB

Téléchargement
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q
Documentation technique

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Réf. 2336 02 2346 02 1145 02 1149 02 2333 00

PDF, 1.04 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias