Le module KNX permet de connecter le détecteur de fumée Dual Q à un système KNX.
Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.
Alarme
Alarme de poste secondaire (pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs de fumée via KNX).
Alarme reliée par fil (mise en réseau de plusieurs détecteurs de fumée par fil).
Transducteur de signal (pour l'enclenchement de la tonalité de signalisation)
Messages d'état.
Messages de défaut.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
TP256
Raccordement KNX
Borne de raccordement et de dérivation
Température ambiante
-5°C à +50°C
Indications
Le module KNX est tout simplement branché sur l’interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché.
Observez les notes de planification dans la brochure « Informations techniques » sous www.download.gira.de.
La Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes en matière de technique du bâtiment intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plug-ins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. Découvrez dès maintenant les applications pour le module KNX de détection de fumée Dual.www.appshop.gira.de.
Contenu de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Liens supplémentaires
Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets. En savoir plus
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.