0

Détecteur de fumée Dual Q avec socle 230 V

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2337 02
96,95
4010337033080
1/12
03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337033080
Réf. 2337 02UC 1/12
96,95 EURSP 03

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Des critères de qualité augmentés et des perfectionnements techniques pour les détecteurs de fumée sont représentés sur le marché par la nouvelle marque d'homologation Q. Le nouveau Q-Label est un label de qualité indépendant et indépendant du fabricant pour détecteurs de fumée de haute qualité qui sont particulièrement contrôlés pour l'utilisation à long terme. Les détecteurs de fumée Gira de la dernière génération satisfont aux critères du nouveau label de qualité Q-Label. Les détecteurs de fumée fonctionnent selon le principe photo-électrique de la lumière diffusée sans composé radioactif. Les détecteurs de fumée détectent un dégagement de fumée à temps et avertit avant que la concentration en fumée ne puisse devenir dangereuse pour l'être humain. L'alarme est donnée par un puissant signal d'alarme pulsé ainsi qu'une LED clignotante.

Caractéristiques

  • Utilisation uniquement dans des locaux d’habitation privés ou des locaux similaires conformément à la norme DIN 14676.

Q-Label

  • Longévité contrôlée et réduction des fausses alarmes.
  • Stabilité accrue, par exemple contre les influences extérieures.
  • Pile incorporée à demeure avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans.
  • FormeAselon DIN EN 14604.
  • Homologation KRIWAN.
  • Détecteur de fumée Dual Q avec tension secteur (230 V) pour le domaine privé. Cet article ne nécessite pas de plaque de montage.
  • Le socle avec bloc d’alimentation intégré permet l’alimentation en tension du détecteur de fumée Dual Q avec la tension secteur (230 V).
  • Le raccordement du câble d’alimentation ou de mise en réseau s’effectue dans le socle. Lors de la mise en place du détecteur de fumée, le contact est automatiquement établi.
  • La batterie intégrée au détecteur de fumée Dual Q assure automatiquement l’alimentation en tension en cas de coupure de la tension secteur.
  • Possibilité de raccordement d’un maximum de 40 détecteurs de fumée via un conducteur séparé.

Caractéristiques techniques

Température ambiante-5°C à +55°C
Hauteur de montagemax. 6 m
Indice de protectionIP30
Domaine d'applicationDIN 14676
NormesDIN 14604
FormeA
Alimentation en tension230 V CA, 50 Hz via socle
Batterie
UtilisationSecours uniquement
TypeU9VL-J-P
N° UN3091
Durée de vie de la pileAu moins 10 ans
Signal acoustique
AlarmeAu moins 85 dB (A)
Test de fonctionnementEnviron 75 dB (A)
Signal optique
SocleLED verte (230 V)
Anneau lumineuxLED rouge signalant l’état et les dysfonctionnements
PoidsEnviron 350 g
Dimensions
BoîtierØ 125,0 H 77,0 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2337 02

PDF, 279.33 KB

Téléchargement
Dual Q smoke alarm device incl. 230 V base

EC Declaration of conformity

Réf. 2337 02

PDF, 182.57 KB

Téléchargement
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Réf. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Téléchargement
Smoke alarm device Dual Q incl. 230 V base

Installation and operating instructionsbase

Réf. 2337 02

PDF, 305.34 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias