Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.
Possibilité de raccordement de transmetteurs d'alarme externes, par ex. avertisseur sonore ou feu d'avertissement.
En cas d'alarme locale ou du réseau, le relais d'alarme commute.
En cas de défaut du détecteur de fumée, par ex. pile déchargée, le relais de défaut commute.
Avec le module relais, il est possible de commuter les messages d'alarme et de défaut sur d'autres transducteurs de signaux.
Caractéristiques techniques
Contact de sortie d'alarme
Inverseur, libre de potentiel
Contact de sortie de défaut
Inverseur, libre de potentiel
Tension de commutation
30 V max.
Courant de commutation
max. 1 A
Indications
Les messages de défaut peuvent uniquement être consultés par les détecteurs de fumés équipés d'un module relais.
Le module relais s’enfiche simplement sur l’interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché.
Observez les notes de planification dans la brochure « Informations techniques » sous www.download.gira.de.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.