0

Relémodul for Dual røykvarsler

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2340 00
4504066
4010337068556
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337068556
Art.nr. 2340 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Relémodul for røykvarsleren Dual Q.
  • Bakoverkompatibel, og kan dermed også brukes for røykvarsler Dual/VdS.
  • Mulighet for tilkobling av eksterne alarmgivere, f.eks. horn eller varsellampe.
  • Alarmreleet kobler ved lokal alarm eller nettverksalarm.
  • Feilreleet kobler om ved feil på røykvarsleren, f.eks. svakt batteri.
  • Alarm- og feilmeldinger kan kobles til andre signalgivere med relémodulen.

Tekniske spesifikasjoner

AlarmutgangskontaktVekslere, potensialfri
Utgangskontakt ved feilVekslere, potensialfri
Koblingsspenningmaks. 30 V
Koblingsstrømmaks. 1 A

Merknader

  • Feilmeldinger kan bare innhentes av røykvarslerne med relémodul.
  • Relémodulen kobles som modul til grensesnittet til røykvarsleren Dual. Røykvarslerens nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes når modulen er satt på.
  • Følg prosjekteringsanvisningene i brosjyren “Teknisk informasjon” på www.download.gira.de.
Datablad

Programvare

Relémodul for røykvarsler Dual/VdS

Bruksanvisning.

Art.nr. 2340 00

PDF, 380.69 KB

Nedlasting
Relay module for dual smoke alarm device/VdS

Operating instructions.

Art.nr. 2340 00

PDF, 379.12 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase