0

Røykvarsler Dual Q

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit glans
2336 02
4010337014591
1/12

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

renhvit glans
EAN 4010337014591
Art.nr. 2336 02VE 1/12
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Strengere kvalitetskriterier og teknisk videreutvikling innen røykvarslere vises av Q-kontrollmerket. Den nye merkingen Q-Label er et uavhengig og produsentnøytralt kvalitetssymbol for røykvarslere som er testet spesielt for bruk i lang tid. Den nyeste generasjonen røykvarslere fra Gira oppfyller kriteriene til det nye kvalitetssymbolet Q-Label. Røykvarslerne fungerer etter fotoelektrisk prinsipp om spredt lys uten radioaktive preparater. Røykvarslerne registrerer røykutvikling tidlig og varsler før røykkonsentrasjonen kan bli farlig for mennesker. Alarmeringen skjer i form av en høy, pulserende alarmlyd og en blinkende LED.

Egenskaper

  • Skal kun brukes i private boenheter eller boliglignende omgivelser i henhold til DIN 14676.

Q-Label

  • Testet for lang levetid og reduksjon av falske alarmer.
  • Økt stabilitet, f.eks. mot ytre påvirkning.
  • Fast innebygd batteri med levetid på opptil 10 år.
  • KonstruksjonAiht. DIN EN 14604.
  • KRIWAN-typegodkjenning.
  • Batteridrevet kombinert røyk- og temperaturvarsler.
  • Forskjellig alarmering ved brann- og varmealarm.
  • Varmeregistrering med maksimal- og differensialfunksjon.
  • Dempet alarmsignal (ca. 75 dB (A)) ved funksjonstest.
  • Integrert funksjonsknapp for f.eks. alarmkvittering, funksjonstest og lydutkobling.
  • Røykregistreringen utkoblbar.
  • Automatisk selvtest av røykanalysen med sporing av tilsmussing.
  • Smuss- el. feilindikator.
  • Opptil 12 t forsinket signalisering ved teknisk feil når det er mørkt.
  • Visning for svakt batteri.
  • Trådbundet kobling av opptil 40 røykvarslere i nettverk er mulig.
  • Et modulgrensesnitt for tre valgfrie moduler (KNX modul, trådløsmodul, relémodul) ved samtidig bruk av nettilkoblingsklemmen.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyningvia batteriet til en røykvarsler
Batterilevetidopptil 10 år (etter aktivering)
LydsignalAlarm: minst 85 dB (A)
Visuelt signallysring (rød LED)
Omgivelsestemperatur-5 °C til +55 °C
Innbyggingshøydemaks. 6 m
BeskyttelsesgradIP30
BruksområdeDIN 14676
Standarder
DIN 14604
KonstruksjonA
Batteri
TypeU9VL-J-P
UN-nr.3091
Mål
HusØ 125 H 48

Ytterligere koblinger

Gira røykvarsler
Mer

Røykvarslere redder liv - Gira røykvarsler Dual Q gir dobbel beskyttelse
Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 233602

RFA, 368 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 233602

IFC, 48.47 KB

Nedlasting
Røykvarsler Dual Q

Monterings- og bruksanvisning

Art.nr. 2336 02 2346 02

PDF, 269.93 KB

Nedlasting
Smoke alarm device Dual Q

Installation and operating instructions

Art.nr. 2336 02 2346 02

PDF, 270.06 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase