0

Detector de humos Dual Q

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
2336 02
4010337014591
1/12

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337014591
Ref. 2336 02Unidad de embalaje 1/12
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Pieza de repuesto

Con la nueva marca de verificación Q se establecen criterios de calidad más altos y mejoras técnicas en el mercado para los detectores de humos. La nueva Q-Label es una marca de calidad independiente y no dependiente del fabricante que identifica a detectores de humos de alta calidad, que han sido comprobados especialmente para la utilización a largo plazo. Los detectores de humos de Gira de la última generación cumplen los criterios de la nueva marca de calidad Q-Label. Los detectores de humos funcionan según el principio de dispersión fotoeléctrica de luz sin preparados radioactivos. Los detectores de humos reconocen la formación de humo con anticipación y avisan antes de que la concentración de humos llegue a ser dañina para las personas. La alarma se emite mediante un tono de alarma vibrante de volumen alto y mediante un LED intermitente.

Características

  • Utilización solo en viviendas privadas o en áreas de viviendas similares según DIN 14676.

Q-Label

  • Vida útil comprobada y reducción de alarmas engañosas.
  • Mayor estabilidad, p. ej., contra influencias externas
  • Pila montada de forma fija con una vida útil de hasta 10 años.
  • DiseñoAsegún DIN EN 14604.
  • Homologación KRIWAN.
  • Detector de humos y detector térmico combinado alimentado por pilas.
  • Alarma diferente para la alarma de incendios y de calor.
  • Detección de calor mediante la función máxima y diferencial.
  • Señal de alarma atenuada (aprox. 75 dB (A)) durante la prueba de funcionamiento.
  • Tecla de función integrada para, p. ej., la confirmación de la alarma, la prueba de funcionamiento y para silenciar.
  • Detección de humo desconectable.
  • Autocomprobación automática de la evaluación del humo con seguimiento del grado de suciedad.
  • Indicación de suciedad o de fallo.
  • En caso de oscuridad, señalización con retardo de hasta 12 h en caso de disfunción técnica.
  • Indicación de "pila con poca carga".
  • Posibilidad de conexión en red de hasta 40 detectores de humos por cable.
  • Una interfaz de módulo para tres módulos opcionales (módulo KNX, módulo inalámbrico, módulo de relé) en caso de que se use simultáneamente el borne de conexión en red.

Datos técnicos

Alimentación eléctricamediante la pila del detector de humos
Vida útil de la pilahasta 10 años (tras la activación)
Señal acústicaAlarma: mín. 85 dB (A)
Señal ópticaCírculo luminoso (LED rojo)
Temperatura ambientede -5 °C a +55 °C
Altura de montaje6 m como máx.
Tipo de protecciónIP30
Ámbito de aplicaciónDIN 14676
Normas
DIN 14604
DiseñoA
Pila
TipoU9VL-J-P
N.º NU3091
Dimensiones
CajaØ 125 × Al 48

Otros enlaces

Detector de aviso de humo Gira
Más

Los detectores de humo salvan vidas - El detector de humo Dual Q de Gira ofrece doble protección
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 233602

RFA, 368 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 233602

IFC, 48.47 KB

Descarga
Detector de humos Dual Q

Manual de instrucciones y de montaje

Ref. 2336 02 2346 02

PDF, 278.44 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios