0

Módulo inalámbrico para detector de humos Dual Q

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
2347 00
4010337016632
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337016632
Ref. 2347 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Módulo inalámbrico para la conexión inalámbrica de detectores de humos Dual Q.
  • Compatible con versiones anteriores y, por ello, también se puede utilizar para detectores de humos Dual/VdS.

Datos técnicos

Radiofrecuencia433,42 MHz
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
Alimentación eléctricaMediante la pila del módulo inalámbrico
Pila
TipoCR 2/3 AA litio
Capacidad3 V
N.º NU3091

Notas

  • Si un detector de humo detecta un incendio, todos los detectores de humo asignados emitirán una alarma.
  • El módulo inalámbrico se inserta en la interfaz del detector de humos Dual. Los bornes de conexión en red del detector de humos se pueden seguir utilizando si el módulo está conectado. De este modo, se pueden crear líneas combinadas (conectadas mediante cables y de forma inalámbrica).
  • La pilanopuede obtenerse de Gira como pieza de repuesto.

Volumen de entrega

  • La pila está incluida en la entrega.

Otros enlaces

Módulo de radio Gira para detector de humos Gira Dual Q
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Módulo radioeléctrico para detector de humos Dual

Manual de instrucciones y de montaje a partir de I02

Ref. 2347 00

PDF, 170.22 KB

Descarga
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Ref. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Descarga
Wireless module for Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2347 00

PDF, 279.32 KB

Descarga
Wireless module for Dual Q smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Ref. 2347 00

PDF, 303.86 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios