0

Trådlös modul för rökvakt Dual Q

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2347 00
4010337016632
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337016632
Art.nr 2347 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Trådlös modul för trådlös sammankoppling av rökvakter Dual Q.
  • Bakåtkompatibel, kan därför även användas till rökvakt Dual/VdS.

Tekniska data

Trådlös frekvens433,42 MHz
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
Spänningsförsörjningfrån den trådlösa modulens batteri
Batteri
TypCR 2/3 AA litium
Kapacitet3 V
UN-nr3091

Anmärkning

  • När en av rökvakterna registrerar en brand så larmar alla tilldelade rökvakter.
  • Den trådlösa modulen ansluts enkelt till gränssnittet på rökvakten Dual. Rökvaktens sammankopplingsklämmor kan fortfarande användas vid ansluten modul. Detta gör det möjligt att skapa kombinerade linjer (trådbundna och trådlösa).
  • Batteriet kanintebeställas som reservdel via Gira.

Leveransen innehåller

  • Batteriet ingår i leveransen.

Fler länkar

Gira radiomodul för Gira brandvarnare Dual Q
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Radiomodul för rökvakt Dual

Monterings- och bruksanvisning av I02

Art.nr 2347 00

PDF, 146.75 KB

Ladda ner
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Art.nr 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Ladda ner
Wireless module for Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2347 00

PDF, 279.32 KB

Ladda ner
Wireless module for Dual Q smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Art.nr 2347 00

PDF, 303.86 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen