0

Rökvakt Dual Q

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2346 02
4010337016748
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337016748
Art.nr 2346 02VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Höjda kvalitetskriterier och teknisk vidaerutveckling när det gäller rökvakter kännetecknas av det nya Q-kontrollmärket. Det nya Q-Label är ett oberoende och tillverkarneutralt kvalitetsmärke för högkvalitativa rökvakter som framför allt har testats för en lång livslängd. Den senaste generationen av Gira rökvakter uppfyller kriterierna i det nya kvalitetsmärket Q-Label. Rökvakterna arbetar enligt den fotoelektriska ströljusprincipen utan radioaktiva ämnen. Rökvakterna känner tidigt av rökutvecklingen och varnar innan rökkoncentrationen blir farlig för människor. Alarmeringen sker med en hög, pulserande larmsignal samt en blinkande LED.

Egenskaper

  • Är endast avsedd för användning i privata bostäder eller bostadsliknande utrymmen enligt DIN 14676.

Q-Label

  • Kontrollerad lång livslängd och reducering av falsklarm.
  • Ökad stabilitet, t.ex. mot yttre påverkan.
  • Fast monterat batteri med en batteritid på upp till 10 år.
  • KonstruktionAenligt DIN EN 14604.
  • KRIWAN-godkännande.
  • Batteridriven kombinerad rökvakt- och värmevakt.
  • Olika alarmering vid brand- och värmelarm.
  • Värmeregistrering genom maximal- och differentialfunktion.
  • Dämpad larmsignal (ca 75 dB (A)) vid funktionstest.
  • Integrerad funktionsknapp för t.ex. larmkvittering, funktionstest och stumkoppling.
  • Rökregistrering kan stängas av.
  • Automatiskt självtest av rökavkänningen med nedsmutsningsspårning.
  • Smuts-och felindikering.
  • Vid mörker upp till 12 h fördröjd signalering vid teknisk störning.
  • Indikering för "svagt batteri".
  • Sammankoppling av upp till 40 trådbundna rökvakter.
  • Ett modulgränssnitt för tre tillvalsmoduler (KNX modul, radiomodul, relämodul) vid samtidig användning av sammankopplingsklämman.

Tekniska data

Omgivningstemperatur-5 °C till +55 °C
Inbyggnadshöjdmax. 6 m
KapslingsklassIP30
AnvändningsområdeDIN 14676
StandarderDIN 14604
KonstruktionA
Spänningsförsörjningvia Rökvaktens batteri
Batteri
TypU9VL-J-P
UN-nr3091
Mått
HöljeØ 125 H 48
Akustisk signalAlarm: min. 85 dB (A)
Optisk signalLjusring (röd LED)

Fler länkar

Gira rökvakt
Mer

Brandvarnare räddar liv - Gira brandvarnare Dual Q ger dubbelt skydd
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Rökvakt Dual Q

Monterings- och bruksanvisning

Art.nr 2336 02 2346 02

PDF, 266.94 KB

Ladda ner
Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2346 02

PDF, 279.3 KB

Ladda ner
Dual Q smoke alarm device Relay module and KNX module for Dual smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Art.nr 2336 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02

PDF, 183.29 KB

Ladda ner
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Art.nr 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Ladda ner
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Art.nr 2336 02 2346 02 1145 02 1149 02 2333 00

PDF, 1.04 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen