Relämodul för rökvakt Dual
2340 00
6303498
4010337068556
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Egenskaper
Relämodul för rökvakt Dual Q. Bakåtkompatibel, kan därför även användas till rökvakt Dual/VdS. Möjliggör anslutning av externa larmanordningar, t.ex. sirén eller varningslampa. Vid ett lokalt eller sammankopplat larm kopplar larmreläet. Vid fel på rökvakten, t.ex. svagt batteri, kopplar störningsreläet. Med relämodulen kan larm- och felmeddelanden vidarekopplas till andra signalgivare.
Tekniska data
| Larmutgångskontakt | Växlande kontakt, potentialfri |
| Felutgångskontakt | Växlande kontakt, potentialfri |
| Brytspänning | max. 30 V |
| Brytström | max. 1 A |
Anmärkning
Felmeddelanden kan endast läsas av rökvakter som har en relämodul. Relämodulen ansluts enkelt till gränssnittet på rökvakten Dual. Rökvaktens sammankopplingsklämmor kan fortfarande användas vid ansluten modul. Observera planeringsanvisningarna i broschyren ”Teknisk information” som finns på www.download.gira.de.
Relämodul för rökvakt Dual/VdS
Bruksanvisning.
Art.nr 2340 00
PDF, 379.55 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen