Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337068556
Cod. art. 2340 00Conf. 1
50,01 EURPS 03
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per rilevatore di fumo Dual/VdS.
Possibilità di collegamento di trasmettitori di allarme esterni, ad es. una sirena o una spia luminosa.
Il relè allarme interviene in caso di allarme locale o collegato.
Il relè di guasto interviene in caso di disturbo del rilevatore di fumo, ad es. batteria quasi scarica.
Con il modulo relè è possibile commutare i messaggi di guasto e disturbo su altri trasmettitori di segnale.
Dati tecnici
Contatto di uscita allarme
Contatto di scambio a potenziale zero
Contatto di uscita disturbo
Contatto di scambio a potenziale zero
Tensione di commutazione
max 30 V
Corrente di commutazione
max 1 A
Avvisi
I messaggi di guasto possono essere interrogati solo da avvisatori di fumo equipaggiati con un modulo relè.
Il modulo relè viene applicato semplicemente sull'interfaccia del rilevatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete del rilevatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo.
Osservare le note di pianificazione nell’opuscolo “Informazioni tecniche” www.download.gira.de.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.