Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337110132
Cod. art. 5182 00Conf. 1/5
46,42 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Ingressi: collegamento di contatti a potenziale zero, come pulsanti, interruttori, nonché contatti Reed o rilevatori di fumo.
Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
Corrente di impulso per evitare la contaminazione dei contatti (formazione di uno strato di ossido) sui contatti collegati.
Gli ingressi servono per comandare gli attuatori Gira One o per rilevare le informazioni di stato.
Potenziale di riferimento comune per tutti i canali.
A seconda della variante, due, quattro o otto ingressi indipendenti.
Messa in funzione delle interfacce pulsante con Gira Project Assistant (GPA) versione 5.2.
Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.
Ingressi binari
Configurazione del comando a una o due superfici per il pulsante a bilanciere.
Collegamento di pulsante a bilanciere da parametrizzare con la funzione interruttore, dimmer, ombreggiatura e ventilazione, richiamo scene, tromba delle scale (rilevatore di movimento), chiamata al piano con Gira G1, aprigarage e apriporta.
Collegamento di contatti a potenziale zero.
Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, di dimmer, ombreggiatura e di ventilazione.
Possibilità di analisi dei contatti On/Off dei sensori vento, gelo, luminosità o pioggia con contatti relè a potenziale zero, per proteggere le utenze ombreggiatura e di ventilazione da influssi atmosferici.
Interrogazione contatto finestra e visualizzazione nella app Smart Home: dopo 5 minuti, una finestra aperta attiva la modalità di riscaldamento antigelo.
Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco della veneziana o delle tapparelle.
Interrogazione di una commutazione riscaldamento/raffreddamento a una pompa di calore per potere trasmettere il tipo di funzionamento attuale (riscaldamento o raffreddamento) al regolatore di riscaldamento.
Visualizzazione del contatto On/Off per mostrare uno stato di contatto sulla app Smart Home.
Funzione nel sistema Gira KNX
A seconda della variante, due, quattro o otto canali indipendenti che funzionano come ingressi o uscite a seconda della parametrizzazione ETS.
Potenziale di riferimento comune per tutti i canali.
Uscite: collegamento di LED. A prova di cortocircuito, protezione da sovraccarico e senza errori di polarità. Possibilità di collegamento in parallelo di uscite, per utenze con un maggiore fabbisogno di corrente.
Ingressi: Corrente a impulsi per evitare la contaminazione dei contatti dovuta alla formazione di uno strato di ossido sui contatti collegati.
I canali possono essere attivati e disattivati singolarmente.
A seconda della funzione del canale selezionata, è possibile la parametrizzazione
Il tipo di contatto è impostabile.
Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
Posizione forzata: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, forzatura attiva, accensione, forzatura attiva, spegnimento, forzatura non attiva).
Regolazione della luce e temperatura del colore: è possibile impostare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
Veneziana/tapparelle/tenda avvolgibile/lucernario: è possibile impostare il comando alla pressione e la sequenza dei comandi.
Encoder: è possibile impostare tipo di punto dati, range di valori e valore. Opzionalmente è possibile attivare la regolazione dei valori a lungo il tasto.
Apparecchio derivato scene: il numero di scena può essere richiamato o commutato premendo brevemente il tasto. Se si preme a lungo il tasto, viene eseguita opzionalmente la funzione di memoria.
Pressione breve e prolungata del tasto: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il comportamento di trasmissione e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. La modalità operativa dei canali può essere impostata separatamente.
Punto di comando del regolatore della temperatura ambiente: È possibile regolare la modalità operativa (commutazione della modalità operativa, commutazione forzata della modalità operativa, funzione di presenza e modifica della temperatura nominale).
Il comportamento dopo il ripristino della tensione del bus è impostabile.
La funzione di blocco è impostabile.
L’invio ciclico è impostabile.
Dati tecnici
Numero di ingressi
2
Dimensioni (LxPxH)
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Corrente assorbita
4 - 7 mA
Collegamento
morsetto di collegamento e di derivazione
Linea di ingresso
Set di cavi a 3 conduttori
Supporto KNX
TP256
Supporto Gira One
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione di uscita
3,3 V DC SELV
Corrente di uscita per ciascun canale
3,3 mA
Lunghezza del set di cavi
25 cm, allungabile fino a max 10 m
Grado di protezione
IP20
Classe di protezione
III
Temperatura ambiente
-5 °C - +45 °C
Avvisi
KNX Data Secure compatibile.
Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.