0

Trykknappgrensesnitt dobbel Standard for Gira One og KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5182 00
4010337110132
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337110132
Art.nr. 5182 00VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

Funksjon i Gira One systemet

  • Innganger: Tilkobling av potensialfrie kontakter, som trykknapper, brytere og reedkontakter eller røykvarslere.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Impulsstrøm for unngåelse av kontakttilsmussing (dannelse av et oksidlag) på de tilkoblede kontaktene.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Felles referansepotensial for alle kanaler.
  • Avhengig av variant to, fire eller åtte uavhengige innganger.
  • Oppstart av trykknappgrensesnitt med Gira Project Assistant (GPA) versjon 5.2.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One enhetene.

Binærinnganger

  • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
  • Tilkobling av vippetrykknapper som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
  • Tilkobling av potensialfrie kontakter.
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
  • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
  • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
  • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
  • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.

Funksjon i Gira KNX systemet

  • Avhengig av variant, to, fire eller åtte uavhengige kanaler som fungerer som innganger eller utganger avhengig av ETS-parameterisering.
  • Felles referansepotensial for alle kanaler.
  • Utganger: Tilkobling av LED. Kortslutningssikker, overbelastningsbeskyttet og beskyttet mot ombyttede poler. Parallell svitsjing av utganger mulig, for forbrukere med høyere effektbehov.
  • Innganger: Impulsstrøm for å unngå kontaktsmuss pga. dannelse av et oksidlag på de tilkoblede kontaktene.
  • Kanaler kan aktiveres og deaktiveres individuelt.

Avhengig av valgt kanalfunksjon, mulig parametrisering

  • Kontakttype kan stilles inn.
  • Kobling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
  • Tvangsstilling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, tvang aktiv, slå på, tvang aktiv, slå av, tvang inaktiv).
  • Dimming og fargetemperatur: Kommando når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
  • Persienner / rullegardiner / markiser / takvinduer: Kommando når den trykkes og kommandorekkefølgen er justerbar.
  • Verdigiver: Datapunkttype, verdiområde og verdien kan stilles inn. Eventuelt kan verdijusteringen aktiveres ved å trykke lenge på knappen.
  • Sceneunderenhet: Scenenummer kan hentes frem eller byttes ved å trykke kort på knappen. Hvis du trykker lenge på knappen, utføres eventuelt minnefunksjonen.
  • Kort og langt tastetrykk: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Sendeforholdene kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
  • Kontrollpunkt for romtermostat: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forskyvning av nominell temperatur) kan stilles inn.
  • Reaksjon når busspenning foreligger igjen, kan stilles inn.
  • Låsefunksjonen er justerbar.
  • Syklisk sending kan stilles inn.

Tekniske spesifikasjoner

Antall innganger2
Dimensjoner (LxBxH)43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Strømforbruk4 til 7 mA
TilkoblingTilkoblings- og forgreningsklemme
InngangsledningLedningssett 3-tråds
KNX mediumTP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
UtgangsspenningDC 3,3 V SELV
Utgangsstrøm per kanal3,3 mA
Lengde ledningssett25 cm, uttrekkbar til maks. 10 m
BeskyttelsesgradIP20
BeskyttelsesklasseIII
Omgivelsestemperatur-5°C til +45°C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme
  • Ledningssett 3-tråds
Datablad

Programvare

Gira One

Grunnleggende system

PDF, 47.94 MB

Nedlasting
Trykknappgrensesnitt Standard

Produktdatabase fra ETS5.7.7

Art.nr. 5182 00 5184 00 5188 00

ZIP, 2 MB

Nedlasting
Trykknappgrensesnitt Standard/Komfort for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr. 5182 00 5184 00 5188 00 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 1.69 MB

Nedlasting
Trykknappgrensesnitt, Standard for Gira One

Bruksanvisning.

Art.nr. 5182 00 5184 00 5188 00

PDF, 1.84 MB

Nedlasting
Button interface Standard

Technical documentation.

Art.nr. 5182 00 5184 00 5188 00

PDF, 3.42 MB

Nedlasting
Button interface Standard for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5182 00 5184 00 5188 00 8309 00 8310 00

PDF, 187.64 KB

Nedlasting
Button interface, 2-gang Standard for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5182 00

PDF, 280.47 KB

Nedlasting
Gira Tasterschnittstellen für Gira One.

Produktinformation

PDF, 404.4 KB

Nedlasting
Gira Tasterschnittstellen für KNX Funktionsübersicht

Produktinformationen

Art.nr. 5182 00 5184 00 5188 00 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 444.83 KB

Nedlasting
Gira Tasterschnittstellen für KNX.

Produktinformation

PDF, 444.83 KB

Nedlasting
Gira Tasterschnittstellen für One Funktionsübersicht

Produktinformation

Art.nr. 5182 00 5184 00 5188 00

PDF, 404.4 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase