0

Interfaz de pulsador de 2 elementos Standard para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5182 00
4010337110132
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337110132
Ref. 5182 00Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

Función en el sistema Gira One

  • Entradas: Conexión de contactos libres de potencial como pulsadores, interruptores y contactos Reed o detectores de humos.
  • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
  • Corriente de impulsos para evitar que se ensucien los contactos conectados (formación de una capa de óxido).
  • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
  • Potencial de referencia conjunto para todos los canales.
  • Dependiendo de la variante, dos, cuatro u ocho entradas independientes.
  • Puesta en marcha de las interfaces de pulsador con el Gira Project Assistant (GPA), versión 5.2.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Entradas binarias

  • Mando con una o dos interfaces configurable para pulsadores basculantes.
  • Conexión de pulsadores basculantes parametrizados con las funciones para conmutación, regulación, sombreado y ventilación, activación de escenarios, escalera (detectores de movimiento), llamada de planta con Gira G1, puerta de garaje y contacto de apertura de puerta.
  • Conexión de contactos libres de potencial.
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Posibilidad de evaluación del contacto de conmutación de sensores de viento, helada, luminosidad o lluvia con contactos de relé libres de potencial para proteger consumidores de sombreado y ventilación frente a influencias medioambientales.
  • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: Si hay una ventana abierta, a los 5 minutos se activa el modo de calefacción de protección contra heladas.
  • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: una puerta abierta provoca la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.
  • Consulta de una conmutación entre calefacción/refrigeración a una bomba de calor para poder transmitir el modo de funcionamiento actual (calefacción o refrigeración) al regulador de calefacción.
  • Indicación de contacto de conexión para representar un estado de contacto en la aplicación Smart Home.

Función en el sistema Gira KNX

  • Según la variante, dos, cuatro u ocho canales independientes que funcionan como entradas o salidas en función de la configuración de los parámetros en el ETS.
  • Potencial de referencia común para todos los canales.
  • Salidas: Conexión de LED. A prueba de cortocircuitos, a prueba de sobrecargas y protegida contra la inversión de la polaridad. Posibilidad de conectar salidas en paralelo, para consumidores que tengan una mayor demanda de corriente.
  • Entradas: Corriente de impulsos para evitar la suciedad por contacto debida a la formación de óxido en los contactos conectados.
  • Los canales se pueden activar y desactivar individualmente.

Posible parametrización en función de la función de canal seleccionada

  • Se puede ajustar el tipo de contacto.
  • Conmutación: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (sin reacción, encender, apagar, conmutar).
  • Posición forzada: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (ninguna reacción; forzado activo, encendido; forzado activo, apagado; forzado inactivo).
  • Regulación y temperatura cromática: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar, el tiempo que transcurre entre la conmutación y la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del telegrama en caso de pulsación prolongada y el envío de un telegrama de parada cuando se deja de pulsar.
  • Persiana/persiana enrollable/toldo/tragaluz: Se pueden ajustar el comando que se activa al pulsar y el orden de los comandos.
  • Transmisor de valores: Se pueden ajustar el tipo de punto de datos, el rango de valores y el valor. De forma opcional, el ajuste de valores se puede activar manteniendo pulsada la tecla.
  • Dispositivo auxiliar para escenarios: Cuando se pulsa brevemente la tecla, se puede activar o cambiar el número de escenario. Si la tecla se mantiene pulsada durante un tiempo prolongado, se puede activar opcionalmente la función de memoria.
  • Pulsación breve y prolongada de la tecla: Pulsando la tecla se pueden enviar hasta dos telegramas al KNX. Se pueden ajustar el comportamiento de envío y el tiempo para la activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede ajustarse por separado.
  • Punto de mando del regulador de temperatura ambiente: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (cambio del modo operativo, cambio forzado del modo operativo, función de presencia y desviación de temperatura nominal).
  • Se puede ajustar el comportamiento tras la recuperación de la tensión del bus.
  • Se puede ajustar la función de bloqueo.
  • Se puede ajustar el envío cíclico.

Datos técnicos

Número de entradas2
Dimensiones (LxAnxAl)43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Consumo de corriente4 a 7 mA
ConexiónBorne de conexión y de derivación
Cable de entradaJuego de cables de 3 hilos
Medio KNXTP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de salida3,3 V CC SELV
Corriente de salida por canal3,3 mA
Longitud del juego de cables25 cm, extensible a hasta 10 m como máx.
Tipo de protecciónIP20
Clase de protecciónIII
Temperatura ambiente-5 °C a +45 °C

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

Volumen de entrega

  • Borne de conexión y de derivación
  • Juego de cables de 3 hilos
Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira One

Fundamentos del sistema, a partir de la versión 6.1 de GPA

PDF, 26.81 MB

Descarga
Interfaz de pulsador Standard

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7

Ref. 5182 00 5184 00 5188 00

ZIP, 2 MB

Descarga
Interfaz de pulsador Standard para Gira One

Manual de instrucciones.

Ref. 5182 00 5184 00 5188 00

PDF, 1.84 MB

Descarga
Interfaz de pulsador Standard/Komfort para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 5182 00 5184 00 5188 00 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 1.65 MB

Descarga
Button interface Standard

Technical documentation.

Ref. 5182 00 5184 00 5188 00

PDF, 3.42 MB

Descarga
Button interface Standard for Gira One and KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5182 00 5184 00 5188 00 8309 00 8310 00

PDF, 187.64 KB

Descarga
Button interface, 2-gang Standard for Gira One and KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5182 00

PDF, 280.47 KB

Descarga
Gira Tasterschnittstellen für Gira One.

Produktinformation

PDF, 404.4 KB

Descarga
Gira Tasterschnittstellen für KNX Funktionsübersicht

Produktinformationen

Ref. 5182 00 5184 00 5188 00 5192 00 5194 00 5198 00

PDF, 444.83 KB

Descarga
Gira Tasterschnittstellen für KNX.

Produktinformation

PDF, 444.83 KB

Descarga
Gira Tasterschnittstellen für One Funktionsübersicht

Produktinformation

Ref. 5182 00 5184 00 5188 00

PDF, 404.4 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios