0

Rilevatore di fumo Dual Q

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro brillante
2336 02
65,97
4010337014591
1/12
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro brillante
EAN 4010337014591
Cod. art. 2336 02Conf. 1/12
65,97 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Parte di ricambio

Maggiori criteri di qualità e perfezionamenti tecnici per rilevatori di fumo sono stati presentati sul mercato tramite il nuovo marchio di qualità Q. La nuova Q-Label è un marchio di qualità indipendente e senza riferimento al produttore per rilevatori di fumo di qualità particolarmente controllati per l'impiego di lunga durata. Gli rilevatori di fumo Gira dell'ultima generazione soddisfano i criteri del nuovo marchio di qualità Q-Label. Gli rilevatori di fumo funzionano secondo il principio fotoelettrico a luce diffusa senza sostanze radioattive. Gli rilevatori di fumo riconoscono tempestivamente l'emissione di fumo e avvisano prima che la concentrazione del fumo diventi pericolosa per le persone. L'allarme avviene tramite un intenso segnale acustico pulsante e tramite un LED lampeggiante.

Caratteristiche

  • Impiego solo in unità abitative private o ambienti simili secondo DIN14676.

Q-Label

  • Lunga durata testata e riduzione dei allarmi accidentali.
  • Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne.
  • La durata della batteria è di fino a 10 anni.
  • ModelloAsecondo DIN EN 14604.
  • Riconoscimento KRIWAN.
  • Rilevatore di fumo e termico combinato alimentato da pila.
  • Allarme diverso per incendio e calore eccessivo.
  • Rilevamento del calore eccessivo tramite funzione massima e differenziale.
  • Segnale di allarme attenuato (circa 75 dB (A)) durante il test di funzionamento.
  • Tasto funzione integrato, ad esempio per la conferma dell'allarme, il test di funzionamento e la disattivazione del volume.
  • Riconoscimento di fumo disattivabile.
  • Autotest automatico della valutazione del fumo con correzione per lo sporco.
  • Indicazione di sporco/guasto.
  • In presenza di oscurità segnalazione ritardata fino a 12 h in caso di guasto tecnico.
  • Indicazione "batteria quasi esaurita".
  • Possibilità di collegamento in rete di massimo 40 avvisatori di fumo per linea.
  • Un’interfaccia modulare per tre moduli opzionali (modulo KNX, modulo radio, modulo relè) con utilizzo contemporaneo del morsetto di collegamento in rete.

Dati tecnici

Alimentazione di tensioneDalla batteria del rilevatore di fumo
Durata della batteriafino a 10 anni (dall’attivazione)
Segnale acusticoAllarme: min. 85 dB (A)
Segnale otticoAnello luminoso (LED rosso)
Temperatura ambienteda -5 °C a +55 °C
Altezza di montaggiomax 6 m
Grado di protezioneIP30
Campo di applicazioneDIN 14676
Norme
DIN 14604
ModelloA
Batteria
TipoU9VL-J-P
Nr. UN3091
Dimensioni
ScatolaØ 125 H 48

Altri link

Avvisatori di fumo Gira
Più strumenti

I rilevatori di fumo salvano la vita - Il rilevatore di fumo Gira Dual Q offre una doppia protezione
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 233602

RFA, 368 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 233602

IFC, 48.47 KB

Download
Avvisatore di fumo Dual Q

Istruzioni di montaggio e per l'uso

Cod. art. 2336 02 2346 02

PDF, 276.63 KB

Download
Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2336 02

PDF, 279.27 KB

Download
Dual Q smoke alarm device Relay module and KNX module for Dual smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2336 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02

PDF, 183.29 KB

Download
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Cod. art. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Download
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q

Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676

Cod. art. 2336 02 2346 02 1145 02 1149 02 2333 00

PDF, 1.04 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale