0

Modulo radio per rilevatore di fumo Dual Q

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2347 00
68,62
4010337016632
1
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337016632
Cod. art. 2347 00Conf. 1
68,62 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Modulo radio per il collegamento senza fili di avvisatori di fumo Dual Q.
  • Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per rilevatore di fumo Dual/VdS.

Dati tecnici

Frequenza del segnale433,42 MHz
Portata (campo libero)circa 100 m
Alimentazione di tensionedalla batteria del modulo radio
Batteria
TipoCR 2/3 AA al litio
Capacità3 V
Nr. UN3091

Avvisi

  • Se un rilevatore di fumo riconosce un incendio, tutti gli rilevatori di fumo attribuiti danno l'allarme.
  • Il modulo radio viene inserito sull’interfaccia del rilevatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete del rilevatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo. In questo modo si possono configurare linee combinate (con fili e a radio).
  • La batterianonpuò essere acquistata da Gira come parte di ricambio.

Contenuto della dotazione

  • La batteria al litio è in dotazione.

Altri link

Modulo radio Gira per dispositivo di allarme fumo Gira Dual Q
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Modulo a radiofrequenza per avvisatore di fumo Dual

Istruzioni di montaggio e per l'uso a partire da I02

Cod. art. 2347 00

PDF, 169.51 KB

Download
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Cod. art. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Download
Wireless module for Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2347 00

PDF, 279.32 KB

Download
Wireless module for Dual Q smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2347 00

PDF, 227.77 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale