0

Trådløs modul for røykvarsler Dual Q

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2347 00
4010337016632
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337016632
Art.nr. 2347 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Trådløs modul tilkobling av Dual Q røykvarslere.
  • Bakoverkompatibel, og kan dermed også brukes for røykvarsler Dual/VdS.

Tekniske spesifikasjoner

Radiofrekvens433,42 MHz
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m
Spenningsforsyningfra batteriet i den trådløse modulen
Batteri
TypeCR 2/3 AA litium
Kapasitet3 V
UN-nr.3091

Merknader

  • Hvis en røykvarsler registrerer brann, avgir alle de tilordnede røykvarslerne alarm.
  • Den trådløse modulen kobles til grensesnittet til røykvarsleren Dual. Røykvarslerens nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes når modulen er satt på. Dermed kan det opprettes kombinerte linjer (trådbundet nettverk eller trådløst).
  • Batteriet kanikkekjøpes hos Gira som reservedel.

Leveransens innhold

  • Batteri er inkludert i leveringsomfanget.

Ytterligere koblinger

Gira radiomodul for Gira røykvarsler Dual Q
Mer

Datablad

Programvare

Trådløs modul for røykvarsler Dual

Monterings- og bruksanvisning av I02

Art.nr. 2347 00

PDF, 164.49 KB

Nedlasting
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Art.nr. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Nedlasting
Wireless module for Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2347 00

PDF, 279.32 KB

Nedlasting
Wireless module for Dual Q smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2347 00

PDF, 303.86 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase