0

Røykvarsler Dual Q inkl. sokkel 230 V

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2337 02
4010337033080
1/12

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2027.

EAN 4010337033080
Art.nr. 2337 02VE 1/12
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2027.

Strengere kvalitetskriterier og teknisk videreutvikling innen røykvarslere vises av Q-kontrollmerket. Den nye merkingen Q-Label er et uavhengig og produsentnøytralt kvalitetssymbol for røykvarslere som er testet spesielt for bruk i lang tid. Den nyeste generasjonen røykvarslere fra Gira oppfyller kriteriene til det nye kvalitetssymbolet Q-Label. Røykvarslerne fungerer etter fotoelektrisk prinsipp om spredt lys uten radioaktive preparater. Røykvarslerne registrerer røykutvikling tidlig og varsler før røykkonsentrasjonen kan bli farlig for mennesker. Alarmeringen skjer i form av en høy, pulserende alarmlyd og en blinkende LED.

Egenskaper

  • Skal kun brukes i private boenheter eller boliglignende omgivelser i henhold til DIN 14676.

Q-Label

  • Testet for lang levetid og reduksjon av falske alarmer.
  • Økt stabilitet, f.eks. mot ytre påvirkning.
  • Fast innebygd batteri med levetid på opptil 10 år.
  • KonstruksjonAiht. DIN EN 14604.
  • KRIWAN-typegodkjenning.
  • Røykvarsler Dual Q med nettspenning (230 V) for private boarealer. Monteringsplaten bortfaller for denne artikkelen.
  • Sokkelen med integrert nettdel tjener til spenningsforsyning til røykvarsler Dual Q med nettspenning (230 V).
  • Forsynings- el. nettverksledningen kobles til i sokkelen. Når røykvarsleren settes på, opprettes kontakten automatisk.
  • Batteriet som befinner seg i røykvarsleren Dual Q, overtar automatisk spenningsforsyningen dersom nettspenningen svikter.
  • Forbindelsesmulighet for opp til 40 røykvarslere via en separat ledning.

Tekniske spesifikasjoner

Omgivelsestemperatur-5 °C til +55 °C
Innbyggingshøydemaks. 6 m
BeskyttelsesgradIP30
BruksområdeDIN 14676
StandarderDIN 14604
KonstruksjonA
SpenningsforsyningAC 230 V, 50 Hz via sokkel
Batteri
BrukKun backup
TypeU9VL-J-P
UN-nr.3091
Batterilevetidmin. 10 år
Lydsignal
Alarmminst 85 dB (A)
Funksjonstestca. 75 dB (A)
Visuelt signal
SokkelGrønn LED (230 V)
LysringRød LED viser status og feil
Vektca. 350 g
Mål
HusØ 125,0 H 77,0 mm
Datablad

Programvare

Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2337 02

PDF, 279.33 KB

Nedlasting
Dual Q smoke alarm device incl. 230 V base

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2337 02

PDF, 182.57 KB

Nedlasting
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Art.nr. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Nedlasting
Smoke alarm device Dual Q incl. 230 V base

Installation and operating instructionsbase

Art.nr. 2337 02

PDF, 305.34 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase