0

Rilevatore di fumo Dual Q incl. base 230 V

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
2337 02
96,95
4010337033080
1/12
03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2027.

EAN 4010337033080
Cod. art. 2337 02Conf. 1/12
96,95 EURPS 03

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 12/2027.

Maggiori criteri di qualità e perfezionamenti tecnici per rilevatori di fumo sono stati presentati sul mercato tramite il nuovo marchio di qualità Q. La nuova Q-Label è un marchio di qualità indipendente e senza riferimento al produttore per rilevatori di fumo di qualità particolarmente controllati per l'impiego di lunga durata. Gli rilevatori di fumo Gira dell'ultima generazione soddisfano i criteri del nuovo marchio di qualità Q-Label. Gli rilevatori di fumo funzionano secondo il principio fotoelettrico a luce diffusa senza sostanze radioattive. Gli rilevatori di fumo riconoscono tempestivamente l'emissione di fumo e avvisano prima che la concentrazione del fumo diventi pericolosa per le persone. L'allarme avviene tramite un intenso segnale acustico pulsante e tramite un LED lampeggiante.

Caratteristiche

  • Impiego solo in unità abitative private o ambienti simili secondo DIN14676.

Q-Label

  • Lunga durata testata e riduzione dei allarmi accidentali.
  • Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne.
  • La durata della batteria è di fino a 10 anni.
  • ModelloAsecondo DIN EN 14604.
  • Riconoscimento KRIWAN.
  • Rilevatore di fumo Dual Q con tensione di rete (230 V) per uso privato in aree residenziali. La piastra di montaggio non è prevista per questo articolo.
  • La base con alimentatore integrato funge da alimentazione di tensione del rilevatore di fumo Dual Q con tensione di rete (230 V).
  • Il collegamento del cavo di alimentazione o della linea di collegamento ha luogo nella base. Nel posare il rilevatore di fumo, il contatto viene stabilito automaticamente.
  • In caso di interruzione di corrente, la batteria presente nel rilevatore di fumo Dual Q provvede automaticamente all’alimentazione di tensione.
  • Possibilità di collegamento in rete di fino a 40 rilevatori di fumo tramite un conduttore separato.

Dati tecnici

Temperatura ambienteda -5 °C a +55 °C
Altezza di montaggiomax 6 m
Grado di protezioneIP30
Campo di applicazioneDIN 14676
NormeDIN 14604
ModelloA
Alimentazione di tensione230 V AC, 50 Hz tramite base
Batteria
Utilizzosolo backup
TipoU9VL-J-P
Nr. UN3091
Durata della batteriaalmeno 10 anni
Segnale acustico
Allarmealmeno 85 dB (A)
Test di funzionamentocirca 75 dB (A)
Segnale ottico
BaseLED verde (230 V)
Anello luminosoIl LED rosso segnala lo stato e i guasti
Pesocirca 350 g
Dimensioni
ScatolaØ 125,0 H 77,0 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2337 02

PDF, 279.33 KB

Download
Dual Q smoke alarm device incl. 230 V base

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2337 02

PDF, 182.57 KB

Download
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Cod. art. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Download
Smoke alarm device Dual Q incl. 230 V base

Installation and operating instructionsbase

Cod. art. 2337 02

PDF, 305.34 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale