0

Rauchwarnmelder Dual Q inkl. Sockel 230 V

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2337 02
96,95
4010337033080
1/12
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2027.

EAN 4010337033080
Art.-Nr. 2337 02VE 1/12
96,95 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2027.

Erhöhte Qualitätskriterien und technische Weiterentwicklungen bei Rauchwarnmeldern werden durch das neue Q-Prüfzeichen am Markt dargestellt. Das neue Q-Label ist ein unabhängiges und herstellerneutrales Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder, die für den Langzeiteinsatz besonders geprüft sind. Die Gira Rauchwarnmelder der neusten Generation erfüllen die Kriterien des neuen Qualitätszeichen Q-Label. Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED.

Merkmale

  • Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676.

Q-Label

  • Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen.
  • Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse.
  • Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer.
  • Bauweise A nach DIN EN 14604.
  • KRIWAN-Anerkennung.
  • Rauchwarnmelder Dual Q mit Netzspannung (230 V) für den privaten Wohnbereich. Die Montageplatte entfällt bei diesem Artikel.
  • Der Sockel mit integriertem Netzteil dient der Spannungsversorgung des Rauchwarnmelders Dual Q mit Netzspannung (230 V).
  • Der Anschluss der Versorgungs- bzw. Vernetzungsleitung erfolgt im Sockel. Beim Aufsetzen des Rauchwarnmelders wird der Kontakt automatisch hergestellt.
  • Die im Rauchwarnmelder Dual Q befindliche Batterie übernimmt im Falle eines Netzspannungsausfalls automatisch die Spannungsversorgung.
  • Vernetzungsmöglichkeit von bis zu 40 Rauchwarnmeldern über einen seperaten Leiter.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +55 °C
Einbauhöhemax. 6 m
SchutzartIP30
AnwendungsbereichDIN 14676
NormenDIN 14604
BauweiseA
SpannungsversorgungAC 230 V, 50 Hz über Sockel
Batterie
Verwendungnur Back-up
TypU9VL-J-P
UN-Nr.3091
Batterielebensdauermind. 10 Jahre
Akustisches Signal
Alarmmind. 85 dB (A)
Funktionstestca. 75 dB (A)
Optisches Signal
SockelGrüne LED (230 V)
LeuchtringRote LED signalisiert Status und Störungen
Gewichtca. 350 g
Abmessungen
GehäuseØ 125,0 H 77,0 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Dual Q smoke alarm device

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2337 02

PDF, 279.33 KB

Download
Rauchwarnmelder Dual Q

Leistungserklärungen

Art.-Nr. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Download
Rauchwarnmelder Dual Q inkl. 230 V Sockel

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 2337 02

PDF, 295.39 KB

Download
Rauchwarnmelder Dual Q inkl. Sockel 230 V

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2337 02

PDF, 182.57 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank