KNX moduł do czujki alarmowy dymu Dual Q System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Zgodny z poprzednimi wersjami, dzięki temu stosowany do czujki dymu dwusystemowej (VdS). Dane techniczne Częstotliwość radiowa 433,42 MHz Zasięg (na zewnątrz) ok. 100 m Zasilanie Bateria Typ 3 V Nr UN 3091
Zakres dostawy Bateria znajduje się w zestawy.
Pliki do pobrania Radio module for smoke alarm device Dual Installation and operating instructions as from I02
Nr artykułu 2347 00
PDF, 164.63 KB
Smoke alarm device Dual Q Declaration of performance
Nr artykułu 2336 02
2337 02
2338 02
2340 00
2343 00
2346 02
2347 00
PDF, 241.85 KB
Wireless module for Dual Q smoke alarm device PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 2347 00
PDF, 279.32 KB
Wireless module for Dual Q smoke alarm device EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2347 00
PDF, 303.86 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych