Czujnik alarmowy dymu Dual Q czysta biel z połyskiem
2336 02
4010337014591
1/12
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Cechy Cechy Łączony czujnik alarmowy dymu i termiczny z zasilaniem bateryjnym. Różna sygnalizacja alarmu pożarowego i alarmu w przypadku wysokiej temperatury. Wykrywanie wysokiej temperatury za pomocą funkcji maksymalnej i różnicowej. Tłumiony sygnał alarmowy (ca. 75 dB (A)) podczas testu działania. Zintegrowany przycisk funkcyjny do np. potwierdzania alarmu, testu działania i wyciszenia. Wykrywanie dymu z możliwością wyłączenia. Automatyczny autotest analizy dymu z kompensacją zanieczyszczeń. Wskazanie zanieczyszczenia lub usterki. W ciemności opóźniona do 12 h sygnalizacja usterek technicznych. Wskaźnik „słaba bateria”. Możliwość połączenia przewodowego w sieć maks. 40 czujników alarmowych dymu. Interfejs do trzech opcjonalnych modułów (moduł KNX, moduł radiowy, moduł przekaźnikowy) przy jednoczesnym stosowaniu zacisku sieciowego. Dane techniczne Zasilanie za pośrednictwem baterii czujnika dymu Żywotność baterii Sygnał dźwiękowy Alarm: co najmniej 85 dB(A) Sygnał optyczny Pierścień świetlny (czerwona dioda LED) Temperatura otoczenia od -5 °C do +55 °C Wysokość montażu Stopień ochrony Zakres zastosowań Bateria Typ U9VL-J-P Nr UN 3091 Wymiary Obudowa Ø 125 × wys. 48 mm Sygnał akustyczny Alarm: co najmniej 85 dB(A)
Dalsze linki Czujki dymu ratują życie - czujka dymu Dual Q Gira zapewnia podwójną ochronę Więcej
Pliki do pobrania Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 233602
RFA, 368 KB
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)
Nr artykułu 233602
IFC, 48.47 KB
Dual Q smoke alarm device PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 2336 02
PDF, 279.27 KB
Dual Q smoke alarm device Relay module and KNX module for Dual smoke alarm device EC Declaration of conformity
Nr artykułu 2336 02
2338 02
2340 00
2343 00
2346 02
PDF, 183.29 KB
Smoke alarm device Dual Q Declaration of performance
Nr artykułu 2336 02
2337 02
2338 02
2340 00
2343 00
2346 02
2347 00
PDF, 241.85 KB
Smoke alarm device Dual Q Installation and operating instructions
Nr artykułu 2336 02
2346 02
PDF, 270.06 KB
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676
Nr artykułu 2336 02
2346 02
1145 02
1149 02
2333 00
PDF, 1.04 MB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych