Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Spannungsversorgung | über Batterie des Rauchwarnmelders |
| Batterielebensdauer | bis zu 10 Jahre (nach Aktivierung) |
| Akustisches Signal | Alarm: mind. 85 dB (A) |
| Optisches Signal | Leuchtring (rote LED) |
| Umgebungstemperatur | -5 °C bis +55 °C |
| Einbauhöhe | max. 6 m |
| Schutzart | IP30 |
| Anwendungsbereich | DIN 14676 |
| Normen | |
| DIN 14604 | |
| Bauweise | A |
| Batterie | |
| Typ | U9VL-J-P |
| UN-Nr. | 3091 |
| Abmessungen | |
| Gehäuse | Ø 125 H 48 |
| Akkustisches Signal | Alarm: mind. 85 dB (A) |