Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
| Voeding | via de batterij van de rookmelder |
| Batterijlevensduur | Tot 10 jaar (na activering) |
| Akoestisch signaal | Alarm: minst. 85 dB (A) |
| Optisch signaal | verlichte ring (rode led) |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C tot +55 °C |
| Montagehoogte | max. 6 m |
| Beschermeringssoort | IP30 |
| Toepassingsgebied | DIN 14676 |
| Normen | |
| DIN 14604 | |
| Uitvoering | U |
| Batterij | |
| Type | U9VL-J-P |
| UN-nummer | 3091 |
| Afmetingen | |
| Behuizing | Ø 125 H 48 |