0

Relaismodule voor rookmelder Dual

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2340 00
50,01
4010337068556
1
03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337068556
Artikelnr. 2340 00VE 1
EUR 50,01PS 03

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Relaismodule voor de rookmelder Dual Q.
  • Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken met de rookmelder Dual/VdS.
  • Mogelijkheid voor het aansluiten van externe alarmgevers, bijvoorbeeld een hoorn of waarschuwingslicht.
  • Bij een lokaal of gekoppeld alarm schakelt het alarmrelais.
  • Bij een storing van de rookmelder, bijvoorbeeld een bijna lege batterij, schakelt het storingsrelais.
  • Met de relaismodule kunnen alarm- en storingsmeldingen naar andere signaalgevers worden geschakeld.

Technische gegevens

AlarmuitgangcontactWisselcontact, potentiaalvrij
StoringsuitgangcontactWisselcontact, potentiaalvrij
Schakelspanningmax. 30 V
Schakelstroommax. 1 A

Let op

  • Storingsmeldingen kunnen uitsluitend worden opgevraagd van rookmelders die zijn voorzien van een relaismodule.
  • De relaismodule wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt.
  • Planningsaanwijzingen in de brochure 'Technische informatie' www.download.gira.de in acht nemen.
Datablad

Bestektekst

Relaismodule voor rookmelder Dual/VdS

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2340 00

PDF, 378.44 KB

Download
Dual Q smoke alarm device Relay module and KNX module for Dual smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2336 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02

PDF, 183.29 KB

Download
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Artikelnr. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase