0

Relémodul for Dual røykvarsler

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
2340 00
4504066
4010337068556
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337068556
Art.nr. 2340 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Relémodul for røykvarsleren Dual Q.
  • Bakoverkompatibel, og kan dermed også brukes for røykvarsler Dual/VdS.
  • Mulighet for tilkobling av eksterne alarmgivere, f.eks. horn eller varsellampe.
  • Alarmreleet kobler ved lokal alarm eller nettverksalarm.
  • Feilreleet kobler om ved feil på røykvarsleren, f.eks. svakt batteri.
  • Alarm- og feilmeldinger kan kobles til andre signalgivere med relémodulen.

Tekniske spesifikasjoner

AlarmutgangskontaktVekslere, potensialfri
Utgangskontakt ved feilVekslere, potensialfri
Koblingsspenningmaks. 30 V
Koblingsstrømmaks. 1 A

Merknader

  • Feilmeldinger kan bare innhentes av røykvarslerne med relémodul.
  • Relémodulen kobles som modul til grensesnittet til røykvarsleren Dual. Røykvarslerens nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes når modulen er satt på.
  • Følg prosjekteringsanvisningene i brosjyren “Teknisk informasjon” på www.download.gira.de.
Datablad

Programvare

Relémodul for røykvarsler Dual/VdS

Bruksanvisning.

Art.nr. 2340 00

PDF, 380.69 KB

Nedlasting
Dual Q smoke alarm device Relay module and KNX module for Dual smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2336 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02

PDF, 183.29 KB

Nedlasting
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Art.nr. 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase