0

Relämodul för rökvakt Dual

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
2340 00
6303498
4010337068556
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337068556
Art.nr 2340 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Relämodul för rökvakt Dual Q.
  • Bakåtkompatibel, kan därför även användas till rökvakt Dual/VdS.
  • Möjliggör anslutning av externa larmanordningar, t.ex. sirén eller varningslampa.
  • Vid ett lokalt eller sammankopplat larm kopplar larmreläet.
  • Vid fel på rökvakten, t.ex. svagt batteri, kopplar störningsreläet.
  • Med relämodulen kan larm- och felmeddelanden vidarekopplas till andra signalgivare.

Tekniska data

LarmutgångskontaktVäxlande kontakt, potentialfri
FelutgångskontaktVäxlande kontakt, potentialfri
Brytspänningmax. 30 V
Brytströmmax. 1 A

Anmärkning

  • Felmeddelanden kan endast läsas av rökvakter som har en relämodul.
  • Relämodulen ansluts enkelt till gränssnittet på rökvakten Dual. Rökvaktens sammankopplingsklämmor kan fortfarande användas vid ansluten modul.
  • Observera planeringsanvisningarna i broschyren ”Teknisk information” som finns på www.download.gira.de.
Datablad

Anbudsunderlag

Relämodul för rökvakt Dual/VdS

Bruksanvisning.

Art.nr 2340 00

PDF, 379.55 KB

Ladda ner
Dual Q smoke alarm device Relay module and KNX module for Dual smoke alarm device

EC Declaration of conformity

Art.nr 2336 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02

PDF, 183.29 KB

Ladda ner
Smoke alarm device Dual Q

Declaration of performance

Art.nr 2336 02 2337 02 2338 02 2340 00 2343 00 2346 02 2347 00

PDF, 241.85 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen