0

Interface de données IP DCS

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
5500 000
323,36
4010337052685
1
10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337052685
Réf. 5500 000UC 1
323,36 EURSP 10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • L’interface de données sert à rendre la mise en service actuelle du bouton-poussoir plus confortable au moyen d’un PC/d’un ordinateur portable et de connecter le bus 2 fils à l’IP.
  • Élaboration via le Gira Project Assistant (GAP).
  • Mise en service de projets d'envergure.
  • Lecture des données d'élaboration des installations existantes.
  • Connexion du bus 2 fils Gira à l’IP.
  • Adapté uniquement pour une utilisation à l'intérieur.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension
Bus 2 fils24 V CC ±2 V
alimentation supplémentaireDC 12 V à 26 V
Consommation de courantmax. 5 mA
Raccordements
Bus 2 fils2 x borne à fiche
alimentation supplémentaire2 x borne à fiche
Affichage optique
ModeOrange
Fonct./Prog.vert
Communication IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Température ambiante-5°C à +45°C
Humidité de l'air93 % d’humidité relative
Classe de protectionIII (conformément à la norme CEI 61140)

Dimensions

Unités modulaires (UM)2
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5500000

RFA, 352 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 5500000

IFC, 23.82 KB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
DCS IP data interface

Operating instructions

Réf. 5500 000

PDF, 389.81 KB

Téléchargement
DCS IP data interface

Quick start guide

Réf. 5500 000

PDF, 1.05 MB

Téléchargement
DCS-IP data interface

Firmware file

Réf. 5500 000

ZIP, 27.16 MB

Version : 1.1.43.0

Téléchargement
DCS-IP data interface

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5500 000

PDF, 279.43 KB

Téléchargement
DCS-IP data interface

EC Declaration of conformity

Réf. 5500 000

PDF, 153.64 KB

Téléchargement
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Version : 6.1.0.1415

Téléchargement
TKS Busadressen Finder

Die Software dient zum Auffinden von TKS-Busadressen für den Fall, dass die Adressen noch nicht auf dem Gerät zu finden sind.

Réf. 5500 000

ZIP, 65.23 MB

Version : 1.0.94

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias