0

Złącze magistralne IP

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
5500 000
4010337052685
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337052685
Nr artykułu 5500 000Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Złącze magistralne rozszerza dotychczasową opcję uruchamiania za pomocą przycisku o komfortową opcję uruchamiania z poziomu PC/laptopa i służy do integracji dwużyłowego przewodu magistralnego z IP.
  • Projektowanie za pośrednictwem Gira Project Assistant (GPA).
  • Uruchamianie dużych projektów.
  • Wczytywanie danych projektowych z istniejących instalacji.
  • Integracja magistrali 2-przewodowej Gira z IP.
  • Nadaje się tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Dane techniczne

Zasilanie
Magistrala 2-przewodowaDC 24 V ±2 V
Zasilanie dodatkoweDC 12 V do 26 V
Pobór prądumaks. 5 mA
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa2 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe2 x zacisk wtykowy
Wskaźnik optyczny
Trybpomarańczowy
Funkcja/Prog.zielony
komunikacja IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Wilgotność powietrzaWilgotność względna powietrza 93%
Klasa ochronnościIII (wg IEC 61140)

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 5500000

RFA, 352 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 5500000

IFC, 23.82 KB

Do pobrania
Gira Project Assistant (GPA)

Oprogramowanie do projektowania V6.1 Przed instalacją GPA należy rozpakować całą zawartość folderu ZIP!

ZIP, 2.58 GB

Wersja: 6.1.0.1415

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
DCS IP data interface

Operating instructions

Nr artykułu 5500 000

PDF, 389.81 KB

Do pobrania
DCS IP data interface

Quick start guide

Nr artykułu 5500 000

PDF, 1.05 MB

Do pobrania
DCS-IP data interface

Firmware file

Nr artykułu 5500 000

ZIP, 27.16 MB

Wersja: 1.1.43.0

Do pobrania
DCS-IP data interface

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5500 000

PDF, 279.43 KB

Do pobrania
DCS-IP data interface

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5500 000

PDF, 153.64 KB

Do pobrania
TKS Busadressen Finder

Die Software dient zum Auffinden von TKS-Busadressen für den Fall, dass die Adressen noch nicht auf dem Gerät zu finden sind.

Nr artykułu 5500 000

ZIP, 65.23 MB

Wersja: 1.0.94

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych