0

PTS-IP-datagrensesnitt

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
5500 000
6306569
4010337052685
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337052685
Art.nr. 5500 000VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Datagrensesnittet tjener til å utvide den nåværende Pushbutton-oppstarten med en komfortabel oppstart ved hjelp av PC/bærbar PC, og å tilkoble 2-trådsbussen til IP.
  • Prosjektering via Gira Project Assistant (GPA).
  • Oppstart av store prosjekter.
  • Lesing av prosjekteringsdataene fra beholdningsanlegg.
  • Tilkobling Gira 2-trådsbuss til IP.
  • Kun egnet for bruk innendørs.

Tekniske spesifikasjoner

Spenningsforsyning
2-trådsbussDC 24 V ±2 V
TilleggsforsyningDC 12 V til 26 V
Strømforbrukmaks. 5 mA
Tilkoblinger
2-trådsbuss2 x stikklemme
Tilleggsforsyning2 x stikklemme
Optisk visning
Modusoransje
Funk./prog.Grønn
IP-kommunikasjonEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Luftfuktighet93 % rel. luftfuktighet
BeskyttelsesklasseIII (iht. IEC 61140)

Mål

Delingsenheter (DE)2
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5500000

RFA, 352 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5500000

IFC, 23.82 KB

Nedlasting
DCS IP data interface

Operating instructions

Art.nr. 5500 000

PDF, 389.81 KB

Nedlasting
DCS IP data interface

Quick start guide

Art.nr. 5500 000

PDF, 1.05 MB

Nedlasting
DCS-IP data interface

Firmware file

Art.nr. 5500 000

ZIP, 27.16 MB

Versjon: 1.1.43.0

Nedlasting
DCS-IP data interface

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5500 000

PDF, 279.43 KB

Nedlasting
DCS-IP data interface

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5500 000

PDF, 153.64 KB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Versjon: 6.1.0.1415

Nedlasting
TKS Busadressen Finder

Die Software dient zum Auffinden von TKS-Busadressen für den Fall, dass die Adressen noch nicht auf dem Gerät zu finden sind.

Art.nr. 5500 000

ZIP, 65.23 MB

Versjon: 1.0.94

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase