0

DCS-IP-gegevensinterface

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
5500 000
323,36
4010337052685
1
10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337052685
Artikelnr. 5500 000VE 1
EUR 323,36PS 10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • De gegevensinterface dient om de bestaande pushbutton-inbedrijfstelling uit te breiden met een comfortabele inbedrijfstelling door middel van pc/laptop en de 2-draadsbus met IP te koppelen.
  • Projectplanning via Gira Project Assistant (GPA).
  • Inbedrijfstelling van grote projecten.
  • Uitlezen van de projectplanningsgegevens van bestaande installaties.
  • Koppeling van Gira 2-draadsbus met IP.
  • Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

Technische gegevens

Voeding
2-draads busDC 24 V ±2 V
aanvullende voedingDC 12 V tot 26 V
Stroomverbruikmax. 5 mA
Aansluitingen
2-draads bus2 x steekklem
aanvullende voeding2 x steekklem
Visuele weergave
ModusOranje
Fct./prog.groen
IP-communicatieEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C
Luchtvochtigheid93 % rel. luchtvochtigheid
BeschermingsklasseIII (conform IEC 61140)

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2
Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 5500000

RFA, 352 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 5500000

IFC, 23.82 KB

Download
DCS-IP-gegevensinterface

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 5500 000

PDF, 389.89 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Gira Project Assistent (GPA)

Configuratie software. Pak vóór de installatie van GPA de volledige inhoud van de ZIP-map uit!

ZIP, 2.58 GB

Versie: 6.1.0.1415

Download
DCS IP data interface

Quick start guide

Artikelnr. 5500 000

PDF, 1.05 MB

Download
DCS-IP data interface

Firmware file

Artikelnr. 5500 000

ZIP, 27.16 MB

Versie: 1.1.43.0

Download
DCS-IP data interface

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5500 000

PDF, 279.43 KB

Download
DCS-IP data interface

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5500 000

PDF, 153.64 KB

Download
TKS Busadressen Finder

Die Software dient zum Auffinden von TKS-Busadressen für den Fall, dass die Adressen noch nicht auf dem Gerät zu finden sind.

Artikelnr. 5500 000

ZIP, 65.23 MB

Versie: 1.0.94

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase