0

PTS-IP-datagränssnitt

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
5500 000
4010337052685
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337052685
Art.nr 5500 000VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Datagränssnittet används för att komplettera den aktuella tryckknapps-idrifttagningen med en komfortabel idrifttagning med dator/laptop samt anslutning av 2-trådsbussen till IP.
  • Konfiguration med Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Idrifttagning av stora projekt.
  • Avläsning av projekteringsdata från befintliga anläggningar.
  • Anslutning Gira 2-trådsbuss till IP.
  • Lämplig endast för användning inomhus.

Tekniska data

Spänningsförsörjning
Buss med två ledareDC 24 V ±2 V
ExtraförsörjningDC 12 V till 26 V
Strömförbrukningmax. 5 mA
Anslutningar
Buss med två ledare2 x klämma
Extraförsörjning2 x klämma
Optisk indikering
Lägeorange
Funkt/progr.grön
IP-kommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C
Luftfuktighet93 % relativ luftfuktighet
KapslingsklassIII (enligt IEC 61140)

Mått

Modulära enheter (ME)2
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 5500000

RFA, 352 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 5500000

IFC, 23.82 KB

Ladda ner
DCS IP data interface

Operating instructions

Art.nr 5500 000

PDF, 389.81 KB

Ladda ner
DCS IP data interface

Quick start guide

Art.nr 5500 000

PDF, 1.05 MB

Ladda ner
DCS-IP data interface

Firmware file

Art.nr 5500 000

ZIP, 27.16 MB

Version: 1.1.43.0

Ladda ner
DCS-IP data interface

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5500 000

PDF, 279.43 KB

Ladda ner
DCS-IP data interface

EC Declaration of conformity

Art.nr 5500 000

PDF, 153.64 KB

Ladda ner
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Ladda ner
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Version: 6.1.0.1415

Ladda ner
TKS Busadressen Finder

Die Software dient zum Auffinden von TKS-Busadressen für den Fall, dass die Adressen noch nicht auf dem Gerät zu finden sind.

Art.nr 5500 000

ZIP, 65.23 MB

Version: 1.0.94

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen