0

TKS-IP-Datenschnittstelle

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
5500 000
339,53
4010337052685
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337052685
Art.-Nr. 5500 000VE 1
339,53 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Die Datenschnittstelle dient dazu, die derzeitige Pushbutton-Inbetriebnahme um eine komfortable Inbetriebnahme mittels PC/Laptop zu erweitern und den 2-Draht-Bus an IP anzubinden.
  • Projektierung über Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Inbetriebnahme großer Projekte.
  • Auslesen der Projektierungsdaten von Bestandsanlagen.
  • Anbindung Gira 2-Draht-Bus an IP.
  • Nur für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.

Technische Daten

Spannungsversorgung
2-Draht-BusDC 24 V ±2 V
ZusatzversorgungDC 12 V bis 26 V
Stromaufnahmemax. 5 mA
Anschlüsse
2-Draht-Bus2 x Steckklemme
Zusatzversorgung2 x Steckklemme
Optische Anzeige
Modusorange
Fkt./Prog.grün
IP-KommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Luftfeuchtigkeit93 % rel. Luftfeuchtigkeit
SchutzklasseIII (nach IEC 61140)

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 5500000

RFA, 468 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 5500000

IFC, 27.75 KB

Download
DCS-IP data interface

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5500 000

PDF, 279.43 KB

Download
Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware V6.1 für Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira G1, Gira S1, Gira Türkommunikationssystem IP und TKS-IP Datenschnittstelle. Bitte vor der Installation des GPA den gesamten Inhalt des ZIP-Ordners entpacken!

ZIP, 2.58 GB

Version: 6.1.0.1415

Download
Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
TKS Busadressen Finder

Die Software dient zum Auffinden von TKS-Busadressen für den Fall, dass die Adressen noch nicht auf dem Gerät zu finden sind.

Art.-Nr. 5500 000

ZIP, 65.23 MB

Version: 1.0.94

Download
TKS-IP-Datenschnittstelle

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 5500 000

PDF, 392.48 KB

Download
TKS-IP-Datenschnittstelle

Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 5500 000

PDF, 1.04 MB

Download
TKS-IP-Datenschnittstelle

Firmware-Datei

Art.-Nr. 5500 000

ZIP, 27.16 MB

Version: 1.1.43.0

Download
TKS-IP-Datenschnittstelle

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5500 000

PDF, 153.64 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank