0

Interfaz de datos SIC-IP

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
5500 000
4010337052685
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337052685
Ref. 5500 000Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • La interfaz de datos sirve para ampliar la actual puesta en marcha mediante pulsador con una cómoda puesta en marcha mediante PC/ordenador portátil y conectar el bus de 2 hilos a IP.
  • Planificación mediante Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 3.0.
  • Puesta en marcha de grandes proyectos.
  • Lectura de los datos de planificación de instalaciones existentes.
  • Conexión de bus de 2 hilos Gira a IP.
  • Solo indicado para el uso en interiores.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica
Bus de 2 hilos24 V CC ±2 V
Alimentación adicionalDC 12 V a 26 V
Consumo de corrientemáx. 5 mA
Conexiones
Bus de 2 hilos2 x borne de enchufe
Alimentación adicional2 x borne de enchufe
Indicación óptica
ModoNaranja
Func./Prog.verde
Comunicación IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad del aire93 % de humedad relativa
Clase de protecciónIII (según IEC 61140)

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5500000

RFA, 352 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 5500000

IFC, 23.82 KB

Descarga
Gira Project Assistant (GPA)

Software de configuración. ¡Antes de instalar el GPA, descomprima todo el contenido de la carpeta ZIP!

ZIP, 2.58 GB

Versión: 6.1.0.1415

Descarga
DCS IP data interface

Operating instructions

Ref. 5500 000

PDF, 389.81 KB

Descarga
DCS IP data interface

Quick start guide

Ref. 5500 000

PDF, 1.05 MB

Descarga
DCS-IP data interface

Firmware file

Ref. 5500 000

ZIP, 27.16 MB

Versión: 1.1.43.0

Descarga
DCS-IP data interface

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5500 000

PDF, 279.43 KB

Descarga
DCS-IP data interface

EC Declaration of conformity

Ref. 5500 000

PDF, 153.64 KB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
TKS Busadressen Finder

Die Software dient zum Auffinden von TKS-Busadressen für den Fall, dass die Adressen noch nicht auf dem Gerät zu finden sind.

Ref. 5500 000

ZIP, 65.23 MB

Versión: 1.0.94

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios