Módulo de superficie táctil System 3000 System 55 blanco crema brillante
5365 01
4010337096856
1/5
blanco brillante
5365 03
4010337096863
1/5
blanco mate
5365 27
4010337096887
1/5
antracita
5365 28
4010337096894
1/5
color aluminio (pintado)
5365 26
4010337096870
1/5
negro mate (pintado)
5365 005
4010337096917
1/5
gris mate (pintado)
5365 015
4010337107071
1/5
acero inoxidable
5365 600
4010337096900
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Regulación Uno de los siguientes artículos: Sistema 3000 conmutación Uno de los siguientes artículos: Dispositivos auxiliares Uno de los siguientes artículos: Control de persianas
Características Características El control se lleva a tocando ligeramente la pantalla o pasando el dedo por ella. Se pueden almacenar tres valores de brillo, con mecanismo de regulación de System 3000. El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000. Función de bloqueo, con mecanismo de control de persianas de System 3000. Indicación del estado mediante barras de luz LED para mostrar la luminosidad o la posición de la persiana. Pantalla de estado permanente o temporal (la pantalla de estado se apaga después de 5 segundos sin tocarla). Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos. Datos técnicos Temperatura ambiente de -5 °C a +45 °C
Descargas Módulo táctil Manual de instrucciones.
Ref. 5365 ..
PDF, 392.37 KB
Gira System 3000 System basics
System 3000 touch top unit EC Declaration of conformity
Ref. 5365 005
5365 01
5365 015
5365 03
5365 26
5365 27
5365 28
5365 70
5365 72
5365 73
5365 74
5365 76
5365 600
PDF, 89.97 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios