0

System 3000 Touchaufsatz System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
5365 01
93,35
4010337096856
1/5
02
Reinweiß glänzend
5365 03
93,35
4010337096863
1/5
02
Reinweiß seidenmatt
5365 27
93,35
4010337096887
1/5
02
Anthrazit
5365 28
96,60
4010337096894
1/5
02
Farbe Alu (lackiert)
5365 26
101,45
4010337096870
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5365 005
101,45
4010337096917
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5365 015
101,45
4010337107071
1/5
02
Edelstahl
5365 600
110,50
4010337096900
1/5
02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337096856
Art.-Nr. 5365 01VE 1/5
93,35 EURPS 02
Reinweiß glänzend
EAN 4010337096863
Art.-Nr. 5365 03VE 1/5
93,35 EURPS 02
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337096887
Art.-Nr. 5365 27VE 1/5
93,35 EURPS 02
Anthrazit
EAN 4010337096894
Art.-Nr. 5365 28VE 1/5
96,60 EURPS 02
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337096870
Art.-Nr. 5365 26VE 1/5
101,45 EURPS 02
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337096917
Art.-Nr. 5365 005VE 1/5
101,45 EURPS 02
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337107071
Art.-Nr. 5365 015VE 1/5
101,45 EURPS 02
Edelstahl
EAN 4010337096900
Art.-Nr. 5365 600VE 1/5
110,50 EURPS 02

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche.
  • Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz.
  • Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz.
  • Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition.
  • Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung).
  • Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht.

Technische Daten

Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira System 3000

Systemgrundlagen

PDF, 3.32 MB

Download
Touchaufsatz

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5365 ..

PDF, 390.35 KB

Download
System 3000 Touchaufsatz

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5365 005 5365 01 5365 015 5365 03 5365 26 5365 27 5365 28 5365 70 5365 72 5365 73 5365 74 5365 76 5365 600

PDF, 89.97 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank