0

System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 70

Nyhet

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
kritvit blank
5379 70
4010337124917
1/5
kritvit sidenmatt (lackerad)
5379 72
4010337124924
1/5
antracit (lackerad)
5379 73
4010337124931
1/5
svart matt (lackerad)
5379 74
4010337124948
1/5
grå matt (lackerad)
5379 76
4010337124955
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

kritvit blank
EAN 4010337124917
Art.nr 5379 70VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt (lackerad)
EAN 4010337124924
Art.nr 5379 72VE 1/5
PS
antracit (lackerad)
EAN 4010337124931
Art.nr 5379 73VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337124948
Art.nr 5379 74VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337124955
Art.nr 5379 76VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nyhet.

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Tidsfördröjningen kan ställas in
  • Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
  • Känsligheten är fast inställd på 75 %.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel180°
Eftersläpningstid
Inställningsbart10 sek till 30 min
Ljusstyrka
Inställningsbartca 5 till 500 lx
FastDrift dagtid
Känslighet
Fast inställd på75 %
Kapslingsklass
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 32 m
Räckvidd åt sidornamax. 19 m
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Standard

Bruksanvisning

Art.nr 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard with DT

EC Declaration of conformity

Art.nr 5379 005 5379 01 5379 015 5379 03 5379 26 5379 27 5379 28 5379 65 5379 66 5379 67 5379 70 5379 72 5379 73 5379 74 5379 76 5379 112 5379 600

PDF, 190.07 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen