0

Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 1,10 m, Standard z czasem opóźnienia System 70

Nowość

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5379 70
4010337124917
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
5379 72
4010337124924
1/5
antracytowy (lakierowany)
5379 73
4010337124931
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5379 74
4010337124948
1/5
szary matowy (lakierowany)
5379 76
4010337124955
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337124917
Nr artykułu 5379 70Op. 1/5
SC
czysta biel matowa (lakierowana)
EAN 4010337124924
Nr artykułu 5379 72Op. 1/5
SC
antracytowy (lakierowany)
EAN 4010337124931
Nr artykułu 5379 73Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337124948
Nr artykułu 5379 74Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337124955
Nr artykułu 5379 76Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nowość.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • Regulowany czas opóźnienia
  • Ustawianie progu jasności.
  • Czułość ustawiona na stałe na 75%.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

Dane techniczne

Kąt rejestracji180°
Czas opóźnienia
możliwość regulacji10 s do 30 min
Wartość jasności
możliwość regulacjiok. 5 do 500 lx
stałaTryb pracy dziennej
Czułość
ustawiona na stałe na75%
Stopień ochrony
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 32 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 19 m
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Obszar wykrywania jest skierowany poziomo i podczas użytkowania na zewnątrz nie jest ograniczony. Z tego względu, w przypadku zastosowań na zewnątrz, należy zwrócić uwagę na przydatność miejsca montażu lub użyć nasadzanej czujki ruchu 2,20 m.

Zakres dostawy

  • Zaślepka nasadzana do ograniczania obszaru rejestracji należy do zakresu dostawy.
Arkusz danych

Oprogramowanie

Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard

User manual.

Nr artykułu 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard with DT

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5379 005 5379 01 5379 015 5379 03 5379 26 5379 27 5379 28 5379 65 5379 66 5379 67 5379 70 5379 72 5379 73 5379 74 5379 76 5379 112 5379 600

PDF, 190.07 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych