0

System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,10 m Standard met nalooptijd System 70

Nieuw

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
5379 70
81,87
4010337124917
1/5
02
zuiver wit mat (gelakt)
5379 72
89,60
4010337124924
1/5
02
antraciet (gelakt)
5379 73
89,60
4010337124931
1/5
02
zwart mat (gelakt)
5379 74
89,60
4010337124948
1/5
02
grijs mat (gelakt)
5379 76
89,60
4010337124955
1/5
02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337124917
Artikelnr. 5379 70VE 1/5
EUR 81,87PS 02
zuiver wit mat (gelakt)
EAN 4010337124924
Artikelnr. 5379 72VE 1/5
EUR 89,60PS 02
antraciet (gelakt)
EAN 4010337124931
Artikelnr. 5379 73VE 1/5
EUR 89,60PS 02
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337124948
Artikelnr. 5379 74VE 1/5
EUR 89,60PS 02
grijs mat (gelakt)
EAN 4010337124955
Artikelnr. 5379 76VE 1/5
EUR 89,60PS 02

Adviesprijs, prijzen geldig voor Nederland met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Nieuw. Leverbaar vanaf 09/2026.

Kenmerken

  • Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
  • Bedrijf met System 3000 schakel- of dim-basiselement of basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Uitbreiding van het detectiebereik in combinatie met basiselement voor neveneenheid 3-draads.
  • Instelbare nalooptijd
  • Instelbare lichtsterktegrenswaarde.
  • Gevoeligheid vast ingesteld op 75%.
  • Bij aansluiting van een System 3000 neveneenheid-basiselement met bedieningselement-opzetstuk of mechanisch drukcontact aan de hoofdeenheid kan de verlichting voor de duur van de nalooptijd worden ingeschakeld of gedimd.

Met System 3000 dimmer-basiselement

  • Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte.
  • De inschakellichtsterkte kan alleen permanent worden opgeslagen via System 3000 basiselement voor neveneenheid met opzetstuk bedieningselement.

Technische gegevens

Detectiehoek180°
Nalooptijd
instelbaar10 s tot 30 min
Lichtsterkte
instelbaarca. 5 tot 500 lux
VastDagstand
Gevoeligheid
vast ingesteld op75%
Beschermeringssoort
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar vorenmax. 32 m
Bereik naar beide zijdenmax. 19 m
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C

Let op

  • Het detectiegebied is horizontaal afgesteld en is bij gebruik buitenshuis mogelijk niet begrensd. Let daarom buitenshuis op een geschikte montageplaats of gebruik het opzetstuk bewegingsmelder 2,20 m.

Inhoud

  • Opsteekstrook voor begrenzing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
Datablad


Bestektekst


Opzetstuk bewegingsmelder 1,10 m / 2,20 m Standard
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase