0

System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5379 01
4010337124801
1/5
kritvit blank
5379 03
4010337124818
1/5
kritvit sidenmatt
5379 27
4010337124832
1/5
antracit
5379 28
4010337124849
1/5
alufärg
5379 26
4010337124825
1/5
grå matt
5379 015
4010337124863
1/5
svart matt
5379 005
4010337124856
1/5
rostfritt stål
5379 600
4010337124962
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337124801
Art.nr 5379 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337124818
Art.nr 5379 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337124832
Art.nr 5379 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337124849
Art.nr 5379 28VE 1/5
PS
alufärg
EAN 4010337124825
Art.nr 5379 26VE 1/5
PS
grå matt
EAN 4010337124863
Art.nr 5379 015VE 1/5
PS
svart matt
EAN 4010337124856
Art.nr 5379 005VE 1/5
PS
rostfritt stål
EAN 4010337124962
Art.nr 5379 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Tidsfördröjningen kan ställas in
  • Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
  • Känsligheten är fast inställd på 75 %.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel180°
Eftersläpningstid
Inställningsbart10 sek till 30 min
Ljusstyrka
Inställningsbartca 5 till 500 lx
FastDrift dagtid
Känslighet
Fast inställd på75 %
Kapslingsklass
System 55, Gira F100IP20
TX_44IP44
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 32 m
Räckvidd åt sidornamax. 19 m
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Standard

Bruksanvisning

Art.nr 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard with DT

EC Declaration of conformity

Art.nr 5379 005 5379 01 5379 015 5379 03 5379 26 5379 27 5379 28 5379 65 5379 66 5379 67 5379 70 5379 72 5379 73 5379 74 5379 76 5379 112 5379 600

PDF, 190.07 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen