0

System 3000 frontmodul för rörelsevaktmodul 2,20 m Komfort BT System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5376 01
4010337050261
1
kritvit blank
5376 03
4010337050537
1
kritvit sidenmatt
5376 27
4010337050612
1
antracit
5376 28
4010337050636
1
alufärg (lackerad)
5376 26
4010337050575
1
svart matt (lackerad)
5376 005
4010337050650
1
grå matt (lackerad)
5376 015
4010337087304
1
rostfritt stål (lackerat)
5376 600
4010337050674
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337050261
Art.nr 5376 01VE 1
PS
kritvit blank
EAN 4010337050537
Art.nr 5376 03VE 1
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337050612
Art.nr 5376 27VE 1
PS
antracit
EAN 4010337050636
Art.nr 5376 28VE 1
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337050575
Art.nr 5376 26VE 1
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337050650
Art.nr 5376 005VE 1
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337087304
Art.nr 5376 015VE 1
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337050674
Art.nr 5376 600VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.
  • Manuell omkoppling mellan automat, varaktighet på och varaktighet av är möjlig på apparaten.

Med System 3000 brytarinsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.
  • Grundbelysningsfunktion.
  • Nattbelysningsfunktion.

Funktioner med appen Gira System 3000

  • Inställning av ljusstyrketröskeln.
  • Sensorernas känslighet kan ställas in individuellt (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Inställning av eftersläpningstiden.
  • Överordnade funktioner: Automatdrift, varaktighet på/av, tidsbegränsad på/av under 0,5 till 5 timmar.
  • Närvarosimulering.
  • Avstängningsvarning.
  • Drift dagtid.
  • Körtest.
  • Timerfunktion.
  • Automatisk rapportdrift (blinkar).
  • Manuell rapportdrift (blinkar).

Tekniska data

Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrka
Inställningsbartca 5 till 500 lx
FastDrift dagtid
Känslighet0, 25, 50, 75, 100 %
Kapslingsklass
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Eftersläpningstidca 10 sek till 60 min
Monteringshöjd upp till 2,20 m
Övervakningsområde framåtmax. 15 m
Räckvidd åt sidornamax. 10 m
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 10 m
Räckvidd åt sidornamax. 9 m
Sändningseffektmax. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckviddtyp. 10 m
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 5376600

RFA, 524 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 5376600

IFC, 72.53 KB

Ladda ner
Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Bruksanvisning.

Art.nr 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Ladda ner
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Art.nr 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 112 5376 600

PDF, 165.95 KB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 600

PDF, 139.23 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen