0

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m Komfort BT System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5376 01
4010337050261
1
renhvit glans
5376 03
4010337050537
1
renhvit silkematt
5376 27
4010337050612
1
antrasitt
5376 28
4010337050636
1
aluminiumsfarget (lakkert)
5376 26
4010337050575
1
svart matt (lakkert)
5376 005
4010337050650
1
grå matt (lakkert)
5376 015
4010337087304
1
rustfritt stål (lakkert)
5376 600
4010337050674
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337050261
Art.nr. 5376 01VE 1
PS
renhvit glans
EAN 4010337050537
Art.nr. 5376 03VE 1
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337050612
Art.nr. 5376 27VE 1
PS
antrasitt
EAN 4010337050636
Art.nr. 5376 28VE 1
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337050575
Art.nr. 5376 26VE 1
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337050650
Art.nr. 5376 005VE 1
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337087304
Art.nr. 5376 015VE 1
PS
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337050674
Art.nr. 5376 600VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
  • Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

  • Korttidsdrift.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.
  • Grunnlysfunksjon.
  • Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Innstilling av lysstyrketerskelen.
  • Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Innstilling av etterløpstid.
  • Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Dagmodus.
  • Gåtest.
  • Tidsurfunksjon.
  • Automatisk meldedrift (blinkende).
  • Manuell meldedrift (blinkende).

Tekniske spesifikasjoner

Registreringsvinkel180°
Lysstyrkeverdi
Kan justeresca. 5 til 500 lux
FastDagmodus
Følsomhet0, 25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Etterløpstidca. 10 sek. til 60 min.
Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forovermaks. 15 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 10 m
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 10 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 9 m
Overføringskapasitetmaks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkeviddetype 10 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5376600

RFA, 524 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 5376600

IFC, 72.53 KB

Nedlasting
Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT

Bruksanvisning.

Art.nr. 5374 .. 5376 ..

PDF, 1.89 MB

Nedlasting
Gira Bluetooth app

Operating instructions.

PDF, 1.42 MB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 112 5376 600

PDF, 165.95 KB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Komfort BT

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5376 005 5376 01 5376 015 5376 03 5376 26 5376 27 5376 28 5376 65 5376 66 5376 67 5376 70 5376 72 5376 73 5376 74 5376 76 5376 600

PDF, 139.23 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase